MCE101A13R0P3K20E54CAW
175U3307
VLT® Bremsemodstand
Modstandsværdi: 13 Ohm
Nominel Effekt: 3200W
Kapslingsklasse: IP54
Montering:
VLT® Bremsemodstand
Modstandsværdi: 13 Ohm
Nominel Effekt: 3200W
Kapslingsklasse: IP54
Montering:
Bruttovægt | 14.6 kg |
Nettovægt | 14.6 kg |
Volume | 19.76 l |
EAN nr. | 5710107613816 |
Bruttovægt | 14.6 kg |
Nettovægt | 14.6 kg |
Volume | 19.76 l |
EAN nr. | 5710107613816 |
Product Series | New Resistors |
Product Series | New Resistors |