MCE101A18R0P2K20E54CAW
175U3306
VLT® Bremsemodstand
Modstandsværdi: 18 Ohm
Nominel Effekt: 2200W
Kapslingsklasse: IP54
Montering:
VLT® Bremsemodstand
Modstandsværdi: 18 Ohm
Nominel Effekt: 2200W
Kapslingsklasse: IP54
Montering:
Bruttovægt | 11 kg |
Nettovægt | 11 kg |
Volume | 14.56 l |
EAN nr. | 5710107613823 |
Bruttovægt | 11 kg |
Nettovægt | 11 kg |
Volume | 14.56 l |
EAN nr. | 5710107613823 |
Product Series | New Resistors |
Product Series | New Resistors |