MCE101A35R0P1K13E54CAW
175U3304
VLT® Bremsemodstand
Modstandsværdi: 35 Ohm
Nominel Effekt: 1130W
Kapslingsklasse: IP54
Montering:
VLT® Bremsemodstand
Modstandsværdi: 35 Ohm
Nominel Effekt: 1130W
Kapslingsklasse: IP54
Montering:
Bruttovægt | 8.2 kg |
Nettovægt | 8.2 kg |
Volume | 9.821 l |
EAN nr. | 5710107613847 |
Bruttovægt | 8.2 kg |
Nettovægt | 8.2 kg |
Volume | 9.821 l |
EAN nr. | 5710107613847 |
Product Series | New Resistors |
Product Series | New Resistors |