MCE101A48R0P960RE54CAW
175U3303
VLT® Bremsemodstand
Modstandsværdi: 48 Ohm
Nominel Effekt: 960W
Kapslingsklasse: IP54
Montering:
VLT® Bremsemodstand
Modstandsværdi: 48 Ohm
Nominel Effekt: 960W
Kapslingsklasse: IP54
Montering:
Bruttovægt | 5.4 kg |
Nettovægt | 5.4 kg |
Volume | 8.333 l |
EAN nr. | 5710107613854 |
Bruttovægt | 5.4 kg |
Nettovægt | 5.4 kg |
Volume | 8.333 l |
EAN nr. | 5710107613854 |
Product Series | New Resistors |
Product Series | New Resistors |