175G5218
MCD202090T4CV3
VLT® Soft Starter MCD 202 serie
90 kW 170A
Trefaset, 200-440 VAC
Styrespænding: 110/240 VAC / 440 VAC
C (H240 B202 D214)
VLT® Compact Starter MCD 200 fra Danfoss omfatter
to familier af softstartere i effektområdet 7,5-110 kW.
Serien tilbyder let DIN-skinnemontering for størrelser op
til 30 kW, 2-leding eller 3-ledning start/stop-styring og
enestående startydelse (4 x Ie i 6 sekunder).
Tunge start-klassificeringer ved 4x Ie i 20 sekunder.
Kompatibel med jordet "delta"-forsyningsnet.