MCD201110T4CV3

175G5175

MCD201110T4CV3
VLT® Soft Starter MCD 201 serie
110 kW 200A
Trefaset, 200-440 VAC
Styrespænding: 110/240 VAC / 440 VAC
C (H240 B202 D214)

Typekode: MCD201110T4CV3

Produktdetaljer

Bruttovægt 6.1 kg
Nettovægt 6.1 kg
Volume 21.87 l
EAN nr. 5702427098152

VLT® COMPACT STARTER MCD200 SERIES

Produktvisning (kontakt) GLBL Global (standard)
Produktgruppe MCD Soft Starter
MCD Serie 201 201 serie
Nominel effekt 110 110 kW 200A
Faser T Trefaset
Netspænding 4 200-440 VAC
Styrespænding CV3 110/240 VAC / 440 VAC
Kapslingsstørrelse C C (H240 B202 D214)
Typekode del 1 MCD201110T4CV3
Produktkatalog NO_VIEW Intet katalog
Modelkode01 MCD201110T4CV3
Beregnet bruttovægt [kg] 7.3
Beregnet nettovægt [kg] 6.5
Leverandør ERR01 Kan ikke fastslå leverandør
Anbefalet fabrik ERR01 Kan ikke fastslå leverandør
Recommended Plant ERR01

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality