MCD201037T4CV3

175G5170

MCD201037T4CV3
VLT® Soft Starter MCD 201 serie
37 kW 75A
Trefaset, 200-440 VAC
Styrespænding: 110/240 VAC / 440 VAC
B (H215 B145 D193)

Typekode: MCD201037T4CV3

Produktdetaljer

Bruttovægt 3.8 kg
Nettovægt 3.8 kg
Volume 15.84 l
EAN nr. 5702427098107

VLT® COMPACT STARTER MCD200 SERIES

Produktvisning (kontakt) GLBL Global (standard)
Produktgruppe MCD Soft Starter
MCD Serie 201 201 serie
Nominel effekt 037 37 kW 75A
Faser T Trefaset
Netspænding 4 200-440 VAC
Styrespænding CV3 110/240 VAC / 440 VAC
Kapslingsstørrelse B B (H215 B145 D193)
Typekode del 1 MCD201037T4CV3
Produktkatalog NO_VIEW Intet katalog
Modelkode01 MCD201037T4CV3
Beregnet bruttovægt [kg] 4.6
Beregnet nettovægt [kg] 4
Leverandør ERR01 Kan ikke fastslå leverandør
Anbefalet fabrik ERR01 Kan ikke fastslå leverandør
Recommended Plant ERR01

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality