MCD201015T4CV3

175G5166

MCD201015T4CV3
VLT® Soft Starter MCD 201 serie
15 kW 34A
Trefaset, 200-440 VAC
Styrespænding: 110/240 VAC / 440 VAC
A (H203 B98 D165)

Typekode: MCD201015T4CV3

Produktdetaljer

Bruttovægt 2.1 kg
Nettovægt 2.1 kg
Volume 12.96 l
EAN nr. 5702427098060

VLT® COMPACT STARTER MCD200 SERIES

Produktvisning (kontakt) GLBL Global (standard)
Produktgruppe MCD Soft Starter
MCD Serie 201 201 serie
Nominel effekt 015 15 kW 34A
Faser T Trefaset
Netspænding 4 200-440 VAC
Styrespænding CV3 110/240 VAC / 440 VAC
Kapslingsstørrelse A A (H203 B98 D165)
Typekode del 1 MCD201015T4CV3
Produktkatalog NO_VIEW Intet katalog
Modelkode01 MCD201015T4CV3
Beregnet bruttovægt [kg] 2.7
Beregnet nettovægt [kg] 2.2
Leverandør ERR01 Kan ikke fastslå leverandør
Anbefalet fabrik ERR01 Kan ikke fastslå leverandør
Recommended Plant ERR01

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality