136G7353
MCD60323BT5S2X00CV2
MCD60323BT5S2X00CV2
VLT® Soft Starter MCD 600
(B) Med indb. bypass-kontaktor
(0323) 323 A, (5) Trefaset 200-525 V AC
(S2) Kapslingsstr. 2, (00) IP00
Styrespænding: 110~120 VAC eller 220~240 VAC
Andre muligheder i henhold til Model Code
VLT® Soft Starter MCD 600 er en komplet motorstartsløsning.
Strømtransformere måler motorstrøm og giver feedback til kontrollerede
motorrampeprofiler
AAC (Adaptive Acceleration Control) anvender automatisk den bedste
start- og stopprofil for applikationen.
Nødtilstand og Pumpe ren-funktion er standardfunktioner.
Det valgfrie fjernbetjeningspanel tilføjer flere funktioner såsom
start-/stoptaster samt taster til hurtigt skift til valgmuligheder i
menuen.
VLT® Soft Starter MCD 600 fås i tre kapslingsstørrelser: S1, S2 og S3
S1: IP20 med indbygget bypass-kontaktor (20-129 A)
S2: IP00 enten med indbygget bypass eller ikke-bypass (144-579 A)
S3: IP00 med indbygget bypass, ikke-bypass eller ekstern bypass
(590-1250 A)
For at opnå beskyttelsesklassificering IP20 på tilslutninger bestilles
Finger Guart Kit som tilbehør.