FC-202P55KT4E55H1XGCXXXSXXXXALBXCXXXXDX

135U0968

Frekvensomformere
FC-202P55KT4E55H1XGCXXXSXXXXALBXCXXXXDX
FrekvensomformerVLT® AQUA Drive FC 202
55 KW, Trefaset
380 - 480 VAC, IP55
EMC filter klasse C2/C1 (Std.)
Uden bremsechopper
Grafisk betjeningspanel (std)
Ekstra lakering 3C3, Uden forsyningsnet option
Seneste SW version
Kapsling: C1
Ingen C1 option, Ingen ekst. 24V DC klemmer
MCA 120 PROFINET, Ingen I/O option

Andre muligheder i henhold til Model Code

Typekode: FC-202P55KT4E55H1XGCXXXSXXXXALBXCXXXXDX

Produktdetaljer

Bruttovægt 43.25 kg
Nettovægt 42.05 kg
Volume 228.095 l
EAN nr. 5710108272081

VLT® AQUA DRIVE FC 200 SERIES

Produktvisning (kontakt) GLBL Global (standard)
Produktgruppe FC- Frekvensomformer
Serie 202 VLT® AQUA Drive FC 202
Nominel effekt P55K 55 KW
Faser T Trefaset
Netspænding 4 380 - 480 VAC
Kapsling E55 IP55
RFI-filter H1 EMC filter klasse C2/C1 (Std.)
Bremse - Sikker standsning X Uden bremsechopper
LCP G Grafisk betjeningspanel (std)
Coating af PCB C Ekstra lakering 3C3
Forsyningsnet option X Uden forsyningsnet option
Tilpasning A X Udslagsblanketter
Tilpasning B X Ingen tilpasning
Softwareversion SXXX Seneste SW version
Softwaresprogpakke X Standard sprogpakke
A-option AL MCA 120 PROFINET
B-option BX Ingen I/O option
C0-option MCO CX Ingen MCO option
C1-option X Ingen C1 option
Software til C-option XX Standardstyring
D-option DX Ingen ekst. 24V DC klemmer
Kapsling C1 C1
Typekode del 1 FC-202P55KT4E55H1XGC
Typekode del 2 XXXSXXXXALBXCXXXXDX
Produktkatalog NO_VIEW Intet Katalog
Effekt 150 % (HO) [kW] 45
Effekt 110 % (NO) [kW] 55
H?jde [mm] 680,0
Bredde uden C-optioner [mm] 308,0
Dybde [mm] 310,0
Dybde med option A/B [mm] 310,0
kVA 73.4
Effekttab NO [W] 1083
Effekttab NO [W] 1083
Effekttab HO [W] 891
Effekttab HO [W] 891
Kontinuerlig strøm (NO) [A] 106
Periodisk strøm (NO) [A] 117
Kontinuerlig strøm (NO) [A] 105
Periodisk strøm (NO) [A] 116
Kontinuerlig strøm (HO) [A] 90
Periodisk strøm (HO) [A] 135
Kontinuerlig strøm (HO) [A] 80
Periodisk strøm (HO) [A] 120
Beregnet bruttovægt [kg] 42.3
Beregnet nettovægt [kg] 42
Leverandør ERR01 Kan ikke fastslå leverandør
Anbefalet fabrik ERR01 Kan ikke fastslå leverandør
Modelkode01 FC-202P55KT4E55H1XGC
Modelkode02 XXXSXXXXALBXCXXXXDX

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality