FC-202P15KT4E55H1XGCXOXSXXXXALBXCXXXXDX

135U0967

Frekvensomformere
FC-202P15KT4E55H1XGCXOXSXXXXALBXCXXXXDX
FrekvensomformerVLT® AQUA Drive FC 202
15 KW, Trefaset
380 - 480 VAC, IP55
EMC filter klasse C2/C1 (Std.)
Uden bremsechopper
Grafisk betjeningspanel (std)
Ekstra lakering 3C3, Uden forsyningsnet option
Seneste SW version
Kapsling: B1
Ingen C1 option, Ingen ekst. 24V DC klemmer
MCA 120 PROFINET, Ingen I/O option

Andre muligheder i henhold til Model Code

Typekode: FC-202P15KT4E55H1XGCXOXSXXXXALBXCXXXXDX

Produktdetaljer

Bruttovægt 22.05 kg
Nettovægt 21.1 kg
Volume 144.67 l
EAN nr. 5710108272074

VLT® AQUA DRIVE FC 200 SERIES

Produktvisning (kontakt) GLBL Global (standard)
Produktgruppe FC- Frekvensomformer
Serie 202 VLT® AQUA Drive FC 202
Nominel effekt P15K 15 KW
Faser T Trefaset
Netspænding 4 380 - 480 VAC
Kapsling E55 IP55
RFI-filter H1 EMC filter klasse C2/C1 (Std.)
Bremse - Sikker standsning X Uden bremsechopper
LCP G Grafisk betjeningspanel (std)
Coating af PCB C Ekstra lakering 3C3
Forsyningsnet option X Uden forsyningsnet option
Tilpasning A O Metrisk gevind (std)
Tilpasning B X Ingen tilpasning
Softwareversion SXXX Seneste SW version
Softwaresprogpakke X Standard sprogpakke
A-option AL MCA 120 PROFINET
B-option BX Ingen I/O option
C0-option MCO CX Ingen MCO option
C1-option X Ingen C1 option
Software til C-option XX Standardstyring
D-option DX Ingen ekst. 24V DC klemmer
Kapsling B1 B1
Typekode del 1 FC-202P15KT4E55H1XGC
Typekode del 2 XOXSXXXXALBXCXXXXDX
Produktkatalog NO_VIEW Intet Katalog
Effekt 160 % (HO) [kW] 11
Effekt 110 % (NO) [kW] 15
H?jde [mm] 480,0
Bredde uden C-optioner [mm] 242,0
Dybde [mm] 260,0
Dybde med option A/B [mm] 260,0
kVA 22.2
Effekttab NO [W] 392
Effekttab NO [W] 392
Effekttab HO [W] 291
Effekttab HO [W] 291
Kontinuerlig strøm (NO) [A] 32
Periodisk strøm (NO) [A] 35.2
Kontinuerlig strøm (NO) [A] 27
Periodisk strøm (NO) [A] 29.7
Kontinuerlig strøm (HO) [A] 24
Periodisk strøm (HO) [A] 38.4
Kontinuerlig strøm (HO) [A] 21
Periodisk strøm (HO) [A] 33.6
Beregnet bruttovægt [kg] 22.4
Beregnet nettovægt [kg] 22.1
Leverandør ERR01 Kan ikke fastslå leverandør
Anbefalet fabrik ERR01 Kan ikke fastslå leverandør
Modelkode01 FC-202P15KT4E55H1XGC
Modelkode02 XOXSXXXXALBXCXXXXDX

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality