FC-280P18KT4E20H2BXCXXXSXXXXA6

134U3033

Frekvensomformere
FC-280P18KT4E20H2BXCXXXSXXXXA6
FrekvensomformerVLT® Midi Drive FC 280
18,5 kW, Trefaset 380-480 VAC
IP20, EMC filter klasse C3 (Se info)
Bremsechopper indbygget, Ingen betjeningspanel
Ekstra lakering 3C3, Uden forsyningsnet option
CAN Open
Kapsling: K5 (H410 B150 D245)
Andre muligheder i henhold til Model Code

Typekode: FC-280P18KT4E20H2BXCXXXSXXXXA6

Produktdetaljer

Bruttovægt 11.5 kg
Nettovægt 11.2 kg
Volume 61.56 l
EAN nr. 5710107990528

VLT® Midi Drive FC 280

Produktvisning (kontakt) GLBL Global (standard)
Produktgruppe FC- Frekvensomformer
Serie 280 VLT® Midi Drive FC 280
Nominel Effekt P18K 18,5 kW
Netspænding T4 Trefaset 380-480 VAC
Kapslingsklasse E20 IP20
EMC Filter H2 EMC filter klasse C3 (Se info)
Bremse - Sikker standsning B Bremsechopper indbygget
Display X Ingen betjeningspanel
Coating PCB C Ekstra lakering 3C3
Forsyningsnet option X Uden forsyningsnet option
Tilpasning A X Ingen tilpasning
Tilpasning B X No Adaption
Special version SXXX Seneste SW version
Softwaresprog X Standard sprogpakke
Fieldbus option A6 CAN Open
Kapsling K5 K5 (H410 B150 D245)
Typekode del 1 FC-280P18KT4E20H2BXC
Typekode del 2 XXXSXXXXA6
Product Catalog NO_VIEW NO VIEW
Beregnet bruttovægt [kg] 11.8
Beregnet nettovægt [kg] 11.5
Periodisk strøm (HO) [A] 55.5
Periodisk strøm (HO) [A] 55.5
Kontinuerlig strøm (HO) [A] 37
Kontinuerlig strøm (HO) [A] 34
Effekttab HO [W] 402.8
kVA 25.6
Effekt 160 % (HO) [kW] 18.5
Højde [mm] 410
Bredde uden C-optioner [mm] 150
Dybde [mm] 245
Leverandør ERR01 Kan ikke fastslå leverandør
Anbefalet fabrik ERR01 Kan ikke fastslå leverandør
Modelkode01 FC-280P18KT4E20H2BXC
Modelkode02 XXXSXXXXA6
Recommended Plant ERR01

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality