FC-280P11KT4E20H2BXCXXXSXXXXAX

134U3016

Frekvensomformere
FC-280P11KT4E20H2BXCXXXSXXXXAX
FrekvensomformerVLT® Midi Drive FC 280
11 kW, Trefaset 380-480 VAC
IP20, EMC filter klasse C3 (Se info)
Bremsechopper indbygget, Ingen betjeningspanel
Ekstra lakering 3C3, Uden forsyningsnet option
Standard fieldbus
Kapsling: K4 (H320 B135 D245)
Andre muligheder i henhold til Model Code

Typekode: FC-280P11KT4E20H2BXCXXXSXXXXAX

Produktdetaljer

Bruttovægt 9.08 kg
Nettovægt 8.2 kg
Volume 52.92 l
EAN nr. 5710107990351

VLT® Midi Drive FC 280

Produktvisning (kontakt) GLBL Global (standard)
Produktgruppe FC- Frekvensomformer
Serie 280 VLT® Midi Drive FC 280
Nominel Effekt P11K 11 kW
Netspænding T4 Trefaset 380-480 VAC
Kapslingsklasse E20 IP20
EMC Filter H2 EMC filter klasse C3 (Se info)
Bremse - Sikker standsning B Bremsechopper indbygget
Display X Ingen betjeningspanel
Coating PCB C Ekstra lakering 3C3
Forsyningsnet option X Uden forsyningsnet option
Tilpasning A X Ingen tilpasning
Tilpasning B X No Adaption
Special version SXXX Seneste SW version
Softwaresprog X Standard sprogpakke
Fieldbus option AX Standard fieldbus
Kapsling K4 K4 (H320 B135 D245)
Typekode del 1 FC-280P11KT4E20H2BXC
Typekode del 2 XXXSXXXXAX
Product Catalog NO_VIEW NO VIEW
Beregnet bruttovægt [kg] 8.5
Beregnet nettovægt [kg] 8.2
Periodisk strøm (HO) [A] 34.5
Periodisk strøm (HO) [A] 34.5
Kontinuerlig strøm (HO) [A] 23
Kontinuerlig strøm (HO) [A] 21
Effekttab HO [W] 289.5
kVA 15.9
Effekt 160 % (HO) [kW] 11
Højde [mm] 317.5
Bredde uden C-optioner [mm] 133
Dybde [mm] 245
Anlæg fra ordrelinje B901
Leverandør ERR01 Kan ikke fastslå leverandør
Anbefalet fabrik ERR01 Kan ikke fastslå leverandør
Modelkode01 FC-280P11KT4E20H2BXC
Modelkode02 XXXSXXXXAX

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality