FC-280P22KT4E20H1BXCXXXSXXXXAX

134U2990

Frekvensomformere
FC-280P22KT4E20H1BXCXXXSXXXXAX
FrekvensomformerVLT® Midi Drive FC 280
22 kW, Trefaset 380-480 VAC
IP20, EMC filter klasse C2/C1 (Std.)
Bremsechopper indbygget, Ingen betjeningspanel
Ekstra lakering 3C3, Uden forsyningsnet option
Standard fieldbus
Kapsling: K5
Andre muligheder i henhold til Model Code

Typekode: FC-280P22KT4E20H1BXCXXXSXXXXAX

Produktdetaljer

Bruttovægt 12.67 kg
Nettovægt 11.53 kg
Volume 60.791 l
EAN nr. 5710107990092

VLT® Midi Drive FC 280

Produktvisning (kontakt) GLBL Global (standard)
Produktgruppe FC- Frekvensomformer
Serie 280 VLT® Midi Drive FC 280
Nominel Effekt P22K 22 kW
Netspænding T4 Trefaset 380-480 VAC
Kapslingsklasse E20 IP20
EMC Filter H1 EMC filter klasse C2/C1 (Std.)
Bremse - Sikker standsning B Bremsechopper indbygget
Display X Ingen betjeningspanel
Coating PCB C Ekstra lakering 3C3
Forsyningsnet option X Uden forsyningsnet option
Tilpasning A X Ingen tilpasning
Tilpasning B X No Adaption
Special version SXXX Seneste SW version
Softwaresprog X Standard sprogpakke
Fieldbus option AX Standard fieldbus
Kapsling K5 K5
Typekode del 1 FC-280P22KT4E20H1BXC
Typekode del 2 XXXSXXXXAX
Product Catalog NO_VIEW NO VIEW
Beregnet bruttovægt [kg] 11.8
Beregnet nettovægt [kg] 11.5
Periodisk strøm (HO) [A] 63.8
Periodisk strøm (HO) [A] 63.8
Kontinuerlig strøm (HO) [A] 42.5
Kontinuerlig strøm (HO) [A] 40
Effekttab HO [W] 467.5
kVA 29.5
Effekt 160 % (HO) [kW] 22
Højde [mm] 410
Bredde uden C-optioner [mm] 150
Dybde [mm] 245
Leverandør ERR01 Kan ikke fastslå leverandør
Anbefalet fabrik ERR01 Kan ikke fastslå leverandør
Modelkode01 FC-280P22KT4E20H1BXC
Modelkode02 XXXSXXXXAX
ECCN EU Y901
ECCN US 3A999.a
Recommended Plant ERR01

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality