FC-280P7K5T4E20H1BXCXXXSXXXXAX

134U2986

Frekvensomformere
FC-280P7K5T4E20H1BXCXXXSXXXXAX
FrekvensomformerVLT® Midi Drive FC 280
7,5 kW, Trefaset 380-480 VAC
IP20, EMC filter klasse C2/C1 (Std.)
Bremsechopper indbygget, Ingen betjeningspanel
Ekstra lakering 3C3, Uden forsyningsnet option
Standard fieldbus
Kapsling: K3 (H273 B115 D168)
Andre muligheder i henhold til Model Code

Typekode: FC-280P7K5T4E20H1BXCXXXSXXXXAX

Produktdetaljer

Bruttovægt 5.26 kg
Nettovægt 4.71 kg
Volume 21.28 l
EAN nr. 5710107990054

VLT® Midi Drive FC 280

Produktvisning (kontakt) GLBL Global (standard)
Produktgruppe FC- Frekvensomformer
Serie 280 VLT® Midi Drive FC 280
Nominel Effekt P7K5 7,5 kW
Netspænding T4 Trefaset 380-480 VAC
Kapslingsklasse E20 IP20
EMC Filter H1 EMC filter klasse C2/C1 (Std.)
Bremse - Sikker standsning B Bremsechopper indbygget
Display X Ingen betjeningspanel
Coating PCB C Ekstra lakering 3C3
Forsyningsnet option X Uden forsyningsnet option
Tilpasning A X Ingen tilpasning
Tilpasning B X No Adaption
Special version SXXX Seneste SW version
Softwaresprog X Standard sprogpakke
Fieldbus option AX Standard fieldbus
Kapsling K3 K3 (H273 B115 D168)
Typekode del 1 FC-280P7K5T4E20H1BXC
Typekode del 2 XXXSXXXXAX
Product Catalog NO_VIEW NO VIEW
Beregnet bruttovægt [kg] 4.9
Beregnet nettovægt [kg] 4.6
Periodisk strøm (HO) [A] 24.8
Periodisk strøm (HO) [A] 24.8
Kontinuerlig strøm (HO) [A] 15.5
Kontinuerlig strøm (HO) [A] 14
Effekttab HO [W] 192.8
kVA 10.7
Effekt 160 % (HO) [kW] 7.5
Højde [mm] 272.5
Bredde uden C-optioner [mm] 115
Dybde [mm] 168
Leverandør ERR01 Kan ikke fastslå leverandør
Anbefalet fabrik ERR01 Kan ikke fastslå leverandør
Modelkode01 FC-280P7K5T4E20H1BXC
Modelkode02 XXXSXXXXAX
Recommended Plant ERR01

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality