FC-302N90KT5E5MH4XGCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

134G9953

Frekvensomformere
FC-302N90KT5E5MH4XGCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
FrekvensomformerVLT® AutomationDrive FC 302
(N90K) 90 kW / 125 hk, Trefaset
380 - 500 VAC, IP54 med terminalafskærmning
EMC filter klasse C2
Uden bremsechopper
Grafisk betjeningspanel (std)
Ekstra lakering 3C3, Uden forsyningsnet option
Seneste SW version
Kapsling: D1H (H901 B325 D378)
Ingen C1 option, Ingen ekst. 24V DC klemmer
Ingen fieldbus option, Ingen I/O option

Andre muligheder i henhold til Model Code

Typekode: FC-302N90KT5E5MH4XGCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

Produktdetaljer

Bruttovægt 77 kg
Nettovægt 72 kg
Volume 0 l
EAN nr. 5710107649266

VLT® AUTOMATIONDRIVE FC 300 SERIES

Produktvisning (kontakt) GLBL Global (standard)
Produktgruppe FC- Frekvensomformer
Serie 302 VLT® AutomationDrive FC 302
Nominel effekt N90K (N90K) 90 kW / 125 hk
Faser T Trefaset
Netspænding 5 380 - 500 VAC
Kapsling E5M IP54 med terminalafskærmning
RFI-filter H4 EMC filter klasse C2
Bremse - Sikker standsning X Uden bremsechopper
LCP G Grafisk betjeningspanel (std)
Coating af PCB C Ekstra lakering 3C3
Forsyningsnet option X Uden forsyningsnet option
Tilpasning A X Udslagsblanketter
Tilpasning B X Ingen tilpasning
Softwareversion SXXX Seneste SW version
Softwaresprogpakke X Standard sprogpakke
A-option AX Ingen fieldbus option
B-option BX Ingen I/O option
C0-option MCO CX Ingen MCO option
C1-option X Ingen C1 option
Software til C-option XX Standardstyring
D-option DX Ingen ekst. 24V DC klemmer
Kapslingsstørrelse D1H D1H (H901 B325 D378)
Typekode del 1 FC-302N90KT5E5MH4XGC
Typekode del 2 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Produktkatalog NO_VIEW NO VIEW
Effekt 150 % (HO) [kW] 90
Effekt 110 % (NO) [kW] 110
Højde [mm] 901,0
Bredde uden C-optioner [mm] 325,0
Dybde [mm] 378,0
Dybde med option A/B [mm] 378,0
kVA 123
Effekttab NO [W] 2559
Effekttab NO [W] 2261
Effekttab HO [W] 2031
Effekttab HO [W] 1828
Kontinuerlig strøm (NO) [A] 212
Periodisk strøm (NO) [A] 233
Kontinuerlig strøm (NO) [A] 190
Periodisk strøm (NO) [A] 209
Kontinuerlig strøm (HO) [A] 177
Periodisk strøm (HO) [A] 266
Kontinuerlig strøm (HO) [A] 160
Periodisk strøm (HO) [A] 240
Beregnet bruttovægt [kg] 62.3
Beregnet nettovægt [kg] 62
Leverandør ERR01 Kan ikke fastslå leverandør
Modelkode01 FC-302N90KT5E5MH4XGC
Modelkode02 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality