FC-102N250T4E5MH4XGC3XXSXXXXAXBXCXXXXDX

134G9942

Frekvensomformere
FC-102N250T4E5MH4XGC3XXSXXXXAXBXCXXXXDX
FrekvensomformerVLT® HVAC Drive FC 102
(N250) 250 kW / 350 hk, Trefaset
380 - 480 VAC, IP54 med terminalafskærmning
EMC filter klasse C2
Uden bremsechopper
Grafisk betjeningspanel (std)
Ekstra lakering 3C3, Indgangsafbryder og sikringer
Seneste SW version
Kapsling: D7H (H2284 B420 D384)
Ingen C1 option, Ingen ekst. 24V DC klemmer
Ingen fieldbus option, Ingen I/O option

Andre muligheder i henhold til Model Code

Typekode: FC-102N250T4E5MH4XGC3XXSXXXXAXBXCXXXXDX

Produktdetaljer

Bruttovægt 236 kg
Nettovægt 186 kg
Volume 0 l
EAN nr. 5710107649211

VLT® HVAC DRIVE FC 100 SERIES

Produktvisning (kontakt) GLBL Global (standard)
Produktgruppe FC- Frekvensomformer
Serie 102 VLT® HVAC Drive FC 102
Nominel effekt N250 (N250) 250 kW / 350 hk
Faser T Trefaset
Netspænding 4 380 - 480 VAC
Kapsling E5M IP54 med terminalafskærmning
RFI-filter H4 EMC filter klasse C2
Bremse - Sikker standsning X Uden bremsechopper
LCP G Grafisk betjeningspanel (std)
Coating af PCB C Ekstra lakering 3C3
Forsyningsnet option 3 Indgangsafbryder og sikringer
Tilpasning A X Udslagsblanketter
Tilpasning B X Ingen tilpasning
Softwareversion SXXX Seneste SW version
Softwaresprogpakke X Standard sprogpakke
A-option AX Ingen fieldbus option
B-option BX Ingen I/O option
C0-option MCO CX Ingen MCO option
C1-option X Ingen C1 option
Software til C-option XX Standardstyring
D-option DX Ingen ekst. 24V DC klemmer
Kapslingsstørrelse D7H D7H (H2284 B420 D384)
Produktkatalog NO_VIEW Intet Katalog
Typekode del 1 FC-102N250T4E5MH4XGC
Typekode del 2 3XXSXXXXAXBXCXXXXDX
Effekt 110 % (NO) [kW] 250
Højde [mm] 1978,0
Bredde uden C-optioner [mm] 420,0
Dybde [mm] 386,0
Dybde med option A/B [mm] 386,0
kVA 333
Effekttab NO [W] 5129
Effekttab NO [W] 4558
Kontinuerlig strøm (NO) [A] 480
Periodisk strøm (NO) [A] 528
Kontinuerlig strøm (NO) [A] 443
Periodisk strøm (NO) [A] 487
Beregnet bruttovægt [kg] 200.3
Beregnet nettovægt [kg] 200
Leverandør ERR01 Kan ikke fastslå leverandør
Anbefalet fabrik ERR01 Kan ikke fastslå leverandør
Modelkode01 FC-102N250T4E5MH4XGC
Modelkode02 3XXSXXXXAXBXCXXXXDX

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality