FC-302N110T5E5MH4XGCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

134G7387

Frekvensomformere
FC-302N110T5E5MH4XGCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

FrekvensomformerVLT® AutomationDrive FC 302
(N110) 110 kW / 150 hk,
Trefaset, 380 - 500 VAC,IP54 med terminalafskærmning
EMC filter klasse C2
Uden bremsechopper
Grafisk betjeningspanel (std)
Ekstra lakering 3C3 Uden forsyningsnet option
Seneste SW version
Kapsling: D1H
Ingen fieldbus option, Ingen I/O option
Ingen C1 option, Ingen ekst. 24V DC klemmer

Andre muligheder i henhold til Model Code

Typekode: FC-302N110T5E5MH4XGCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Omkonfigurér

Produktdetaljer

Bruttovægt 81 Kilogram
Nettovægt 76 Kilogram
EAN nr. 5710107622566

 

Produktvisning (kontakt) GLBL Global (standard)
Produktgruppe FC- Frekvensomformer
Serie 302 VLT® AutomationDrive FC 302
Nominel effekt N110 (N110) 110 kW / 150 hk
Phase T Trefaset
Netspænding 5 380 - 500 VAC
Kapsling E5M IP54 med terminalafskærmning
RFI-filter H4 EMC filter klasse C2
Bremse - Sikker standsning X Uden bremsechopper
LCP G Grafisk betjeningspanel (std)
Coating af PCB C Ekstra lakering 3C3
Forsyningsnet option X Uden forsyningsnet option
Tilpasning A X Udslagsblanketter
Tilpasning B X Ingen tilpasning
Softwareversion SXXX Seneste SW version
Softwaresprogpakke X Standard sprogpakke
A-option AX Ingen fieldbus option
B-option BX Ingen I/O option
C0-option MCO CX Ingen MCO option
C1-option X Ingen C1 option
Software til C-option XX Standardstyring
D-option DX Ingen ekst. 24V DC klemmer
Kapslingsstørrelse D1H D1H
Typekode del 1 FC-302N110T5E5MH4XGC
Typekode del 2 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Produktkatalog NO_VIEW NO VIEW
Effekt 150 % (HO) [kW] 110 110
Effekt 110 % (NO) [kW] 132 132
Højde [mm] 901,0 901,0
Bredde uden C-optioner [mm] 325,0 325,0
Dybde [mm] 378,0 378,0
Dybde med option A/B [mm] 378,0 378,0
kVA 147 147
Effekttab NO [W] 2954 2954
Effekttab NO [W] 2724 2724
Effekttab HO [W] 2289 2289
Effekttab HO [W] 2051 2051
Kontinuerlig strøm (NO) [A] 260 260
Periodisk strøm (NO) [A] 286 286
Kontinuerlig strøm (NO) [A] 240 240
Periodisk strøm (NO) [A] 264 264
Kontinuerlig strøm (HO) [A] 212 212
Periodisk strøm (HO) [A] 318 318
Kontinuerlig strøm (HO) [A] 190 190
Periodisk strøm (HO) [A] 285 285
Calculated Gross Weight [kg] 62.3
Calculated Net Weight [kg] 62
ECCN EU Y901 Y901
ECCN US 3A999.a 3A999.a
Leverandør ERR01 Kan ikke fastslå leverandør
Anbefalet fabrik ERR01 Kan ikke fastslå leverandør
Modelkode01 FC-302N110T5E5MH4XGC
Modelkode02 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Recommended Plant ERR01 ERR01

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality