FC-202N160T4E5MH4XGC3XXSXXXXAXBXCXXXXDX

134G6921

Frekvensomformere
FC-202N160T4E5MH4XGC3XXSXXXXAXBXCXXXXDX
FrekvensomformerVLT® AQUA Drive FC 202
(N160) 160 kW / 250 hk, Trefaset
380 - 480 VAC, IP54 med terminalafskærmning
EMC filter klasse C2
Uden bremsechopper
Grafisk betjeningspanel (std)
Ekstra lakering 3C3, Indgangsafbryder og sikringer
Seneste SW version
Kapsling: D5H
Ingen C1 option, Ingen ekst. 24V DC klemmer
Ingen fieldbus option, Ingen I/O option

Andre muligheder i henhold til Model Code

Typekode: FC-202N160T4E5MH4XGC3XXSXXXXAXBXCXXXXDX

Produktdetaljer

Bruttovægt 144 kg
Nettovægt 104 kg
Volume 0 l
EAN nr. 5710107573868

VLT® AQUA DRIVE FC 200 SERIES

Produktvisning (kontakt) GLBL Global (standard)
Produktgruppe FC- Frekvensomformer
Serie 202 VLT® AQUA Drive FC 202
Nominel effekt N160 (N160) 160 kW / 250 hk
Faser T Trefaset
Netspænding 4 380 - 480 VAC
Kapsling E5M IP54 med terminalafskærmning
RFI-filter H4 EMC filter klasse C2
Bremse - Sikker standsning X Uden bremsechopper
LCP G Grafisk betjeningspanel (std)
Coating af PCB C Ekstra lakering 3C3
Forsyningsnet option 3 Indgangsafbryder og sikringer
Tilpasning A X Udslagsblanketter
Tilpasning B X Ingen tilpasning
Softwareversion SXXX Seneste SW version
Softwaresprogpakke X Standard sprogpakke
A-option AX Ingen fieldbus option
B-option BX Ingen I/O option
C0-option MCO CX Ingen MCO option
C1-option X Ingen C1 option
Software til C-option XX Standardstyring
D-option DX Ingen ekst. 24V DC klemmer
Kapsling D5H D5H
Typekode del 1 FC-202N160T4E5MH4XGC
Typekode del 2 3XXSXXXXAXBXCXXXXDX
Produktkatalog NO_VIEW Intet Katalog
Effekt 150 % (HO) [kW] 132
Effekt 110 % (NO) [kW] 160
H?jde [mm] 1324,0
Bredde uden C-optioner [mm] 325,0
Dybde [mm] 381,0
Dybde med option A/B [mm] 381,0
kVA 218
Kontinuerlig strøm (NO) [A] 315
Periodisk strøm (NO) [A] 346
Kontinuerlig strøm (NO) [A] 302
Periodisk strøm (NO) [A] 332
Kontinuerlig strøm (HO) [A] 260
Periodisk strøm (HO) [A] 390
Kontinuerlig strøm (HO) [A] 240
Periodisk strøm (HO) [A] 360
Beregnet bruttovægt [kg] 166.3
Beregnet nettovægt [kg] 166
Leverandør ERR01 Kan ikke fastslå leverandør
Anbefalet fabrik ERR01 Kan ikke fastslå leverandør
Modelkode01 FC-202N160T4E5MH4XGC
Modelkode02 3XXSXXXXAXBXCXXXXDX
Recommended Plant ERR01

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality