FC-202N200T4E5MH4XGCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

134F9952

Frekvensomformere
FC-202N200T4E5MH4XGCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
FrekvensomformerVLT® AQUA Drive FC 202
(N200) 200 kW / 300 hk, Trefaset
380 - 480 VAC, IP54 med terminalafskærmning
EMC filter klasse C2
Uden bremsechopper
Grafisk betjeningspanel (std)
Ekstra lakering 3C3, Uden forsyningsnet option
Seneste SW version
Kapsling: D2H
Ingen C1 option, Ingen ekst. 24V DC klemmer
Ingen fieldbus option, Ingen I/O option

Andre muligheder i henhold til Model Code

Typekode: FC-202N200T4E5MH4XGCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

Produktdetaljer

Bruttovægt 125 kg
Nettovægt 110 kg
Volume 0 l
EAN nr. 5710107502363

VLT® AQUA DRIVE FC 200 SERIES

Produktvisning (kontakt) GLBL Global (standard)
Produktgruppe FC- Frekvensomformer
Serie 202 VLT® AQUA Drive FC 202
Nominel effekt N200 (N200) 200 kW / 300 hk
Faser T Trefaset
Netspænding 4 380 - 480 VAC
Kapsling E5M IP54 med terminalafskærmning
RFI-filter H4 EMC filter klasse C2
Bremse - Sikker standsning X Uden bremsechopper
LCP G Grafisk betjeningspanel (std)
Coating af PCB C Ekstra lakering 3C3
Forsyningsnet option X Uden forsyningsnet option
Tilpasning A X Udslagsblanketter
Tilpasning B X Ingen tilpasning
Softwareversion SXXX Seneste SW version
Softwaresprogpakke X Standard sprogpakke
A-option AX Ingen fieldbus option
B-option BX Ingen I/O option
C0-option MCO CX Ingen MCO option
C1-option X Ingen C1 option
Software til C-option XX Standardstyring
D-option DX Ingen ekst. 24V DC klemmer
Kapsling D2H D2H
Typekode del 1 FC-202N200T4E5MH4XGC
Typekode del 2 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Produktkatalog NO_VIEW Intet Katalog
Effekt 150 % (HO) [kW] 160
Effekt 110 % (NO) [kW] 200
H?jde [mm] 1060,0
Bredde uden C-optioner [mm] 420,0
Dybde [mm] 378,0
Dybde med option A/B [mm] 378,0
kVA 274
Effekttab NO [W] 4116
Effekttab NO [W] 3569
Effekttab HO [W] 3093
Effekttab HO [W] 2872
Kontinuerlig strøm (NO) [A] 395
Periodisk strøm (NO) [A] 435
Kontinuerlig strøm (NO) [A] 361
Periodisk strøm (NO) [A] 397
Kontinuerlig strøm (HO) [A] 315
Periodisk strøm (HO) [A] 472
Kontinuerlig strøm (HO) [A] 302
Periodisk strøm (HO) [A] 453
Beregnet bruttovægt [kg] 125.3
Beregnet nettovægt [kg] 125
Leverandør ERR01 Kan ikke fastslå leverandør
Anbefalet fabrik ERR01 Kan ikke fastslå leverandør
Modelkode01 FC-202N200T4E5MH4XGC
Modelkode02 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Recommended Plant ERR01

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality