FC-202N160T4E5MH4XGCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

134F9940

Frekvensomformere
FC-202N160T4E5MH4XGCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
FrekvensomformerVLT® AQUA Drive FC 202
(N160) 160 kW / 250 hk, Trefaset
380 - 480 VAC, IP54 med terminalafskærmning
EMC filter klasse C2
Uden bremsechopper
Grafisk betjeningspanel (std)
Ekstra lakering 3C3, Uden forsyningsnet option
Seneste SW version
Kapsling: D1H
Ingen C1 option, Ingen ekst. 24V DC klemmer
Ingen fieldbus option, Ingen I/O option

Andre muligheder i henhold til Model Code

Typekode: FC-202N160T4E5MH4XGCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

Produktdetaljer

Bruttovægt 82 kg
Nettovægt 77 kg
Volume 0 l
EAN nr. 5710107502295

VLT® AQUA DRIVE FC 200 SERIES

Produktvisning (kontakt) GLBL Global (standard)
Produktgruppe FC- Frekvensomformer
Serie 202 VLT® AQUA Drive FC 202
Nominel effekt N160 (N160) 160 kW / 250 hk
Faser T Trefaset
Netspænding 4 380 - 480 VAC
Kapsling E5M IP54 med terminalafskærmning
RFI-filter H4 EMC filter klasse C2
Bremse - Sikker standsning X Uden bremsechopper
LCP G Grafisk betjeningspanel (std)
Coating af PCB C Ekstra lakering 3C3
Forsyningsnet option X Uden forsyningsnet option
Tilpasning A X Udslagsblanketter
Tilpasning B X Ingen tilpasning
Softwareversion SXXX Seneste SW version
Softwaresprogpakke X Standard sprogpakke
A-option AX Ingen fieldbus option
B-option BX Ingen I/O option
C0-option MCO CX Ingen MCO option
C1-option X Ingen C1 option
Software til C-option XX Standardstyring
D-option DX Ingen ekst. 24V DC klemmer
Kapsling D1H D1H
Typekode del 1 FC-202N160T4E5MH4XGC
Typekode del 2 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Produktkatalog NO_VIEW Intet Katalog
Effekt 150 % (HO) [kW] 132
Effekt 110 % (NO) [kW] 160
kVA 218
Kontinuerlig strøm (NO) [A] 315
Periodisk strøm (NO) [A] 346
Kontinuerlig strøm (NO) [A] 302
Periodisk strøm (NO) [A] 332
Kontinuerlig strøm (HO) [A] 260
Periodisk strøm (HO) [A] 390
Kontinuerlig strøm (HO) [A] 240
Periodisk strøm (HO) [A] 360
Beregnet bruttovægt [kg] 62.3
Beregnet nettovægt [kg] 62
Leverandør ERR01 Kan ikke fastslå leverandør
Anbefalet fabrik ERR01 Kan ikke fastslå leverandør
Modelkode01 FC-202N160T4E5MH4XGC
Modelkode02 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Recommended Plant ERR01

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality