134F9935
Frekvensomformere
FC-202N110T4E5MH4XGCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
FrekvensomformerVLT® AQUA Drive FC 202
(N110) 110 kW / 150 hk,
Trefaset, 380 - 480 VAC,IP54 med terminalafskærmning
EMC filter klasse C2
Uden bremsechopper
Grafisk betjeningspanel (std)
Ekstra lakering 3C3, Uden forsyningsnet option
Seneste SW version
Kapsling: D1H
Ingen fieldbus option, Ingen I/O option
Ingen C1 option, Ingen ekst. 24V DC klemmer
Andre muligheder i henhold til Model Code
Danfoss VLT® AQUA Drive er dedikeret til vand- ogspildevandsapplikationer. Med et bredt udvalg af nyttigestandardfunktioner og valgfrie funktioner giver VLT® AQUA Drive delaveste samlede ejeromkostninger for vand- og spildevandsapplikationer.