FC-102N315T4E5MH4XGCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

134F8905

Frekvensomformere
FC-102N315T4E5MH4XGCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
FrekvensomformerVLT® HVAC Drive FC 102
(N315) 315 kW / 450 hk, Trefaset
380 - 480 VAC, IP54 med terminalafskærmning
EMC filter klasse C2
Uden bremsechopper
Grafisk betjeningspanel (std)
Ekstra lakering 3C3, Uden forsyningsnet option
Seneste SW version
Kapsling: D2H (H1107 B420 D378)
Ingen C1 option, Ingen ekst. 24V DC klemmer
Ingen fieldbus option, Ingen I/O option

Andre muligheder i henhold til Model Code

Typekode: FC-102N315T4E5MH4XGCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

Produktdetaljer

Bruttovægt 154 kg
Nettovægt 139 kg
Volume 0 l
EAN nr. 5710107491926

VLT® HVAC DRIVE FC 100 SERIES

Produktvisning (kontakt) GLBL Global (standard)
Produktgruppe FC- Frekvensomformer
Serie 102 VLT® HVAC Drive FC 102
Nominel effekt N315 (N315) 315 kW / 450 hk
Faser T Trefaset
Netspænding 4 380 - 480 VAC
Kapsling E5M IP54 med terminalafskærmning
RFI-filter H4 EMC filter klasse C2
Bremse - Sikker standsning X Uden bremsechopper
LCP G Grafisk betjeningspanel (std)
Coating af PCB C Ekstra lakering 3C3
Forsyningsnet option X Uden forsyningsnet option
Tilpasning A X Udslagsblanketter
Tilpasning B X Ingen tilpasning
Softwareversion SXXX Seneste SW version
Softwaresprogpakke X Standard sprogpakke
A-option AX Ingen fieldbus option
B-option BX Ingen I/O option
C0-option MCO CX Ingen MCO option
C1-option X Ingen C1 option
Software til C-option XX Standardstyring
D-option DX Ingen ekst. 24V DC klemmer
Kapslingsstørrelse D2H D2H (H1107 B420 D378)
Produktkatalog NO_VIEW Intet Katalog
Typekode del 1 FC-102N315T4E5MH4XGC
Typekode del 2 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Effekt 110 % (NO) [kW] 315
Højde [mm] 1060,0
Bredde uden C-optioner [mm] 420,0
Dybde [mm] 378,0
Dybde med option A/B [mm] 378,0
kVA 407
Effekttab NO [W] 6663
Effekttab NO [W] 5703
Kontinuerlig strøm (NO) [A] 588
Periodisk strøm (NO) [A] 647
Kontinuerlig strøm (NO) [A] 535
Periodisk strøm (NO) [A] 588
Beregnet bruttovægt [kg] 125.3
Beregnet nettovægt [kg] 125
Leverandør ERR01 Kan ikke fastslå leverandør
Anbefalet fabrik ERR01 Kan ikke fastslå leverandør
Modelkode01 FC-102N315T4E5MH4XGC
Modelkode02 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality