FC-102N132T4E20H4XGC7XXSXXXXAXBXCXXXXDX

134F7567

Frekvensomformere
FC-102N132T4E20H4XGC7XXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® HVAC Drive FC 102
(N132) 132 kW / 200 hk,
380 - 480 VAC,


Grafisk betjeningspanel (std)
Ekstra lakering 3C3,

Kapsling: D3H (H909 B250 D375)
,
Ingen fieldbus option,

Andre muligheder i henhold til Model Code

Typekode: FC-102N132T4E20H4XGC7XXSXXXXAXBXCXXXXDX

Produktdetaljer

Bruttovægt 77 kg
Nettovægt 72 kg
Volume 0 l
EAN nr. 5710107478316

VLT® HVAC DRIVE FC 100 SERIES

Produktvisning (kontakt) GLBL Global (standard)
Serie 102 VLT® HVAC Drive FC 102
Nominel effekt N132 (N132) 132 kW / 200 hk
Netspænding 4 380 - 480 VAC
LCP G Grafisk betjeningspanel (std)
Coating af PCB C Ekstra lakering 3C3
Tilpasning A X Udslagsblanketter
Tilpasning B X Ingen tilpasning
A-option AX Ingen fieldbus option
Software til C-option XX Standardstyring
Kapslingsstørrelse D3H D3H (H909 B250 D375)
Typekode del 1 FC-102N132T4E20H4XGC
Typekode del 2 7XXSXXXXAXBXCXXXXDX
Højde m/Regen/belast.ford [mm] 1004,0
Dybde med option A/B [mm] 375,0
Periodisk strøm (NO) [A] 264
Beregnet bruttovægt [kg] 62.3
Anlæg fra ordrelinje B701
Anbefalet fabrik ERR01 Kan ikke fastslå leverandør
Modelkode01 FC-102N132T4E20H4XGC
Modelkode02 7XXSXXXXAXBXCXXXXDX

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality