FC-302N132T5E20H4XGCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

134F4150

Frekvensomformere
FC-302N132T5E20H4XGCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
FrekvensomformerVLT® AutomationDrive FC 302
(N132) 132 kW / 200 hk, Trefaset
380 - 500 VAC, IP20
EMC filter klasse C2
Uden bremsechopper
Grafisk betjeningspanel (std)
Ekstra lakering 3C3, Uden forsyningsnet option
Seneste SW version
Kapsling: D3H (H909 B250 D375)
Ingen C1 option, Ingen ekst. 24V DC klemmer
Ingen fieldbus option, Ingen I/O option

Andre muligheder i henhold til Model Code

Typekode: FC-302N132T5E20H4XGCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

Produktdetaljer

Bruttovægt 80 kg
Nettovægt 60 kg
Volume 0 l
EAN nr. 5710107440009

VLT® AUTOMATIONDRIVE FC 300 SERIES

Produktvisning (kontakt) GLBL Global (standard)
Produktgruppe FC- Frekvensomformer
Serie 302 VLT® AutomationDrive FC 302
Nominel effekt N132 (N132) 132 kW / 200 hk
Faser T Trefaset
Netspænding 5 380 - 500 VAC
Kapsling E20 IP20
RFI-filter H4 EMC filter klasse C2
Bremse - Sikker standsning X Uden bremsechopper
LCP G Grafisk betjeningspanel (std)
Coating af PCB C Ekstra lakering 3C3
Forsyningsnet option X Uden forsyningsnet option
Tilpasning A X Udslagsblanketter
Tilpasning B X Ingen tilpasning
Softwareversion SXXX Seneste SW version
Softwaresprogpakke X Standard sprogpakke
A-option AX Ingen fieldbus option
B-option BX Ingen I/O option
C0-option MCO CX Ingen MCO option
C1-option X Ingen C1 option
Software til C-option XX Standardstyring
D-option DX Ingen ekst. 24V DC klemmer
Kapslingsstørrelse D3H D3H (H909 B250 D375)
Typekode del 1 FC-302N132T5E20H4XGC
Typekode del 2 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Produktkatalog GLBL GLOBAL (STANDARD)
Effekt 150 % (HO) [kW] 132
Effekt 110 % (NO) [kW] 160
H?jde [mm] 909,0
Højde m/Regen/belast.ford [mm] 1004,0
Bredde uden C-optioner [mm] 250,0
Dybde [mm] 375,0
Dybde med option A/B [mm] 375,0
kVA 180
Effekttab NO [W] 3770
Effekttab NO [W] 3628
Effekttab HO [W] 2923
Effekttab HO [W] 2689
Kontinuerlig strøm (NO) [A] 315
Periodisk strøm (NO) [A] 346
Kontinuerlig strøm (NO) [A] 302
Periodisk strøm (NO) [A] 332
Kontinuerlig strøm (HO) [A] 260
Periodisk strøm (HO) [A] 390
Kontinuerlig strøm (HO) [A] 240
Periodisk strøm (HO) [A] 360
Beregnet bruttovægt [kg] 62.3
Beregnet nettovægt [kg] 62
Anlæg fra ordrelinje F605
Leverandør ERR01 Kan ikke fastslå leverandør
Modelkode01 FC-302N132T5E20H4XGC
Modelkode02 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality