134F0406
Frekvensomformere
FC-302N200T5E20H4XGC7XXSXXXXAXBXCXXXXDX
FrekvensomformerVLT® AutomationDrive FC 302
(N200) 200 kW / 300 hk, Trefaset
380 - 500 VAC, IP20
EMC filter klasse C2
Uden bremsechopper
Grafisk betjeningspanel (std)
Ekstra lakering 3C3, Sikringer
Seneste SW version
Kapsling: D4H (H1122 B350 D375)
Ingen C1 option, Ingen ekst. 24V DC klemmer
Ingen fieldbus option, Ingen I/O option
Andre muligheder i henhold til Model Code
VLT® AutomationDrive repræsenterer et koncept med en enkelt frekvensomformer, der styrer hele rækken af funktioner lige fra almindelige funktioner til servolignende applikationer på enhver maskine eller produktlinje.
Produktgruppe FC-301: G1
Produktgruppe FC-302: G2