134B0460
Med VLT® Wireless Communication Panel LCP 103 kan du kommunikere med
MyDrive® Connect – en app, der kan downloades til iOS og Android-
baserede smartphones. MyDrive® Connect gør det nemt at idriftsætte,
overvåge og vedligeholde opgaver på din frekvensomformer. VLT® Wireless
Communication Panel LCP 103 viser den nuværende status på drevet (On,
Advarsel, Alarm, Wifi tilkobling) via indbygget LED. Detaljeret
information er desuden tilgængelig ved hjælp af MyDrive® Connect. Her
har du adgang til bl.a. status, menu og advarsler. Du kan også se grafer
over de seneste tilgængelige data.
Den nye VLT® Wireless Communication Panel LCP 103 giver dig mulighed for
trådløs kommunikation til følgende drev:
- VLT® HVAC Drive FC 102
- VLT® Refrigeration Drive FC 103
- VLT® AQUA Drive FC 202
- VLT® AutomationDrive FC 302
[!] Bemærk!
LCP 103 virker kun på frekvensomformere produceret i 2018 (Hvidt USB-
stik).
Produktgruppe: R1