Solenoid valve, EV228BW, Function: UN, G, 2, 40.000 m³/h, EPDM

132U2411

VVS: 470317212

Media recommendations: Drinking Water&Heating ECO/SS, Approval: SINTEF; RISE; ACS; PZH; CE; UKCA, Body material: Stainless steel, Operation: Latching, Number of ways: 2/2

Produktdetaljer

Bruttovægt 4.003 Kg
Nettovægt 4.003 Kg
Volume 0.001 Liter
EAN nr. 5702428508766

 

Afgangsstørrelse [in] 2 in
Afgangstilslutning G
Afgangstilslutningsstandard ISO 228-1
Aktuator BW
Aktuatorstørrelse 13.5 mm
Aktuatorstørrelse [in] 0.53 in
Aktuatorsystem [mm] 13.5 mm
Antal pr. pakkeformat 1 stk.
Antal veje 2/2
Application Åbent
China RoHS compliance Out of scope
Cv-værdi [gal/min] 46.2 gal/min
Differenstryk [bar] [Maks.] 10 bar
Differenstryk [bar] [Min.] 0.3 bar
Differenstryk [psi] [Maks.] 145 psi
Differenstryk [psi] [Min.] 4.35 psi
Drift Låsning
Driftsklar Reservedele til magnetventil
Dysestørrelse [mm] 50 mm
Dysestørrelsesfraktion [in] 2 in
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)​
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Flow Enkeltflow
Funktion UN
Godkendelse ACS
CE
PZH
RISE
SINTEF
UKCA
Husets materiale Rustfast stål
In scope of WEEE Yes
In scope of WEEE and contain batteries No
Indikator for flowretning Præget 1-vejs pil
Kommentarer vedrørende medietolerance Neutralt medie
Kv-værdi [m³/h] 40 m³/h
Maks. Arbejdstryk [psig] 145 psig
Maks. driftstryk [bar] 10 bar
Maks. medieviskositet [cSt] 50 cSt
Maks. prøvetryk [bar] 15 bar
Maks. prøvetryk [psig] 217.5 psig
Medieanbefalinger Drinking Water&Heating ECO/SS
Medietemperaturområde [°C] [Maks.] 90 °C
Medietemperaturområde [°C] [Min.] -30 °C
Medietemperaturområde [°F] [maks.] 194 °F
Medietemperaturområde [°F] [min.] -22 °F
Note om maks. driftstryk Væsker: maks 10 bar / 145 psi
Omgiv. temp. max. 60 °C
Omgiv. temp. max. 140 °F
Pakkeformat Enkeltpakke
Pakningsmateriale EPDM
Parts program navn EV220BW 15 - 50
Product Name Description Solenoid valve
Produktgruppe Solenoid valves
Produkttilbehør Tilbehør til magnetventil
Specif. nøgle EV228BW 50SS G 2E UN000
Standardtilslutning ISO 228-1
Tilgang indv./udv. Indre
Tilgang std. ISO 228-1
Tilgangsstørrelse [in] 2 in
Tilslutning indvendig/udvendig Indvendig
Tilslutningsmateriale Rustfrit stål
Tilslutningsstørrelse [tommer] 2
Tilslutningstype G
Tilslutningstype, tilgang G
Type EV228BW
Typebetegnelse EV220BW 50
Udgang indv./udv. Indre
UK RoHS compliance Out of scope
Åbn/luk udligningsdyse Valgfri udligningsdyse

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality