132F0059
FC-051P15KT4E20H3BXCXXXSXXX
Frekvensomformere
FC-051P15KT4E20H3BXCXXXSXXX
FrekvensomformerVLT® Micro Drive FC 51
15 KW, Trefaset
380 - 480 VAC, IP20
EMC filter klasse C2/C1 (kort)
Bremsechopper indbygget
Uden betjeningspanel
Ekstra lakering 3C3, Uden forsyningsnet option
M4 (H292 B125 D241)
Andre muligheder i henhold til Model Code
VLT® Micro Drive er en universel frekvensomformer, der kan styre AC-motorer op til 22,0 kW. Det er en lille frekvensomformer med maksimum styrke og pålidelighed. VLT® Micro Drive fremstilles med respekt for miljøet, og den overholder RoHS-direktivet.
Bemærk: LCP-displayet bestilles separat som tilbehør.