FC-051PK75S2E20H3XXCXXXSXXX

132F0003

Frekvensomformere
FC-051PK75S2E20H3XXCXXXSXXX
FrekvensomformerVLT® Micro Drive FC 51
0,75 KW, Enfaset
200 - 240 VAC, IP20
EMC filter klasse C2/C1 (kort)
Uden bremsechopper
Uden betjeningspanel
Ekstra lakering 3C3, Uden forsyningsnet option
M1 (H150 B70 D148)
Andre muligheder i henhold til Model Code

Typekode: FC-051PK75S2E20H3XXCXXXSXXX

Produktdetaljer

Bruttovægt 1.51 kg
Nettovægt 1.1 kg
Volume 4.612 l
EAN nr. 5702427357464

VLT® MICRO DRIVE FC 051 SERIES

Produktvisning (kontakt) GLBL Global (standard)
Produktgruppe FC- Frekvensomformer
Serie 051 VLT® Micro Drive FC 51
Nominel effekt PK75 0,75 KW
Faser S Enfaset
Netspænding 2 200 - 240 VAC
Kapsling E20 IP20
RFI-filter H3 EMC filter klasse C2/C1 (kort)
Bremse - Sikker standsning X Uden bremsechopper
LCP X Uden betjeningspanel
Coating af PCB C Ekstra lakering 3C3
Forsyningsnet option X Uden forsyningsnet option
Tilpasning A X Udslagsblanketter
Tilpasning B X Ingen tilpasning
Softwareversion SXXX Seneste SW version
Kapsling M1 M1 (H150 B70 D148)
Typekode del 1 FC-051PK75S2E20H3XXCXXXSXXX
Modelkode01 FC-051PK75S2E20H3XXCXXXSXXX
Produktkatalog NO_VIEW Intet katalog
Beregnet bruttovægt [kg] 1.4
Beregnet nettovægt [kg] 1.1

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality