FC-302P30KT5E55H1XGX1XXSXXXXA0B2CXXXXDX

131X2064

Frekvensomformere
FC-302P30KT5E55H1XGX1XXSXXXXA0B2CXXXXDX
FrekvensomformerVLT® AutomationDrive FC 302
30 KW, Trefaset
380 - 500 VAC, IP55
EMC filter klasse C2/C1 (Std.)
Uden bremsechopper
Grafisk betjeningspanel (std)
Standard lakering 3C2, Indgangsafbryder
Seneste SW version
Kapsling: C1 (H680 B308 D310)
Ingen C1 option, Ingen ekst. 24V DC klemmer
MCA 101 PROFIBUS DP V1, MCB 112 PTC Termistor
ATEX: II (2) G [Ex eb Gb] [Exdb Gb] / II (2) D [Ex tb Db]
Andre muligheder i henhold til Model Code

Typekode: FC-302P30KT5E55H1XGX1XXSXXXXA0B2CXXXXDX

Produktdetaljer

Bruttovægt 34.4 kg
Nettovægt 34.1 kg
Volume 1.447 l
EAN nr. 5710107038565

VLT® AUTOMATIONDRIVE FC 300 SERIES

Produktvisning (kontakt) GLBL Global (standard)
Produktgruppe FC- Frekvensomformer
Serie 302 VLT® AutomationDrive FC 302
Nominel effekt P30K 30 KW
Faser T Trefaset
Netspænding 5 380 - 500 VAC
Kapsling E55 IP55
RFI-filter H1 EMC filter klasse C2/C1 (Std.)
Bremse - Sikker standsning X Uden bremsechopper
LCP G Grafisk betjeningspanel (std)
Coating af PCB X Standard lakering 3C2
Forsyningsnet option 1 Indgangsafbryder
Tilpasning A X Udslagsblanketter
Tilpasning B X Ingen tilpasning
Softwareversion SXXX Seneste SW version
Softwaresprogpakke X Standard sprogpakke
A-option A0 MCA 101 PROFIBUS DP V1
B-option B2 MCB 112 PTC Termistor
C0-option MCO CX Ingen MCO option
C1-option X Ingen C1 option
Software til C-option XX Standardstyring
D-option DX Ingen ekst. 24V DC klemmer
Kapslingsstørrelse C1 C1 (H680 B308 D310)
Typekode del 1 FC-302P30KT5E55H1XGX
Typekode del 2 1XXSXXXXA0B2CXXXXDX
Produktkatalog NO_VIEW NO VIEW
Effekt 150 % (HO) [kW] 30
Effekt 110 % (NO) [kW] 37
Højde [mm] 680,0
Bredde uden C-optioner [mm] 308,0
Dybde [mm] 310,0
Dybde med option A/B [mm] 310,0
kVA 42.3
Effekttab NO [W] 698
Effekttab NO [W] 698
Effekttab HO [W] 570
Effekttab HO [W] 570
Kontinuerlig strøm (NO) [A] 73
Periodisk strøm (NO) [A] 80.3
Kontinuerlig strøm (NO) [A] 65
Periodisk strøm (NO) [A] 71.5
Kontinuerlig strøm (HO) [A] 61
Periodisk strøm (HO) [A] 91.5
Kontinuerlig strøm (HO) [A] 52
Periodisk strøm (HO) [A] 78
ATEX Marking 1 ATEX: II (2) G [Ex eb Gb] [Ex
ATEX Marking 2 db Gb] / II (2) D [Ex tb Db]
Beregnet bruttovægt [kg] 41.91
Beregnet nettovægt [kg] 40.41
Leverandør ERR01 Kan ikke fastslå leverandør
Modelkode01 FC-302P30KT5E55H1XGX
Modelkode02 1XXSXXXXA0B2CXXXXDX

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality