FC-202PK55T4Z55H1XGXXOXSXXXXAXBXCXXXXDX

131U0934

Frekvensomformere
FC-202PK55T4Z55H1XGXXOXSXXXXAXBXCXXXXDX
FrekvensomformerVLT® AQUA Drive FC 202
0,55 KW, Trefaset
380 - 480 VAC, IP55 Kompakt (Std)
EMC filter klasse C2/C1 (Std.)
Uden bremsechopper
Grafisk betjeningspanel (std)
Standard lakering 3C2, Uden forsyningsnet option
Seneste SW version
Kapsling: A4
Ingen C1 option, Ingen ekst. 24V DC klemmer
Ingen fieldbus option, Ingen I/O option

Andre muligheder i henhold til Model Code

Typekode: FC-202PK55T4Z55H1XGXXOXSXXXXAXBXCXXXXDX

Produktdetaljer

Bruttovægt 8.59 kg
Nettovægt 7.82 kg
Volume 52.36 l
EAN nr. 5702427919884

VLT® AQUA DRIVE FC 200 SERIES

Produktvisning (kontakt) GLBL Global (standard)
Produktgruppe FC- Frekvensomformer
Serie 202 VLT® AQUA Drive FC 202
Nominel effekt PK55 0,55 KW
Faser T Trefaset
Netspænding 4 380 - 480 VAC
Kapsling Z55 IP55 Kompakt (Std)
RFI-filter H1 EMC filter klasse C2/C1 (Std.)
Bremse - Sikker standsning X Uden bremsechopper
LCP G Grafisk betjeningspanel (std)
Coating af PCB X Standard lakering 3C2
Forsyningsnet option X Uden forsyningsnet option
Tilpasning A O Metrisk gevind (std)
Tilpasning B X Ingen tilpasning
Softwareversion SXXX Seneste SW version
Softwaresprogpakke X Standard sprogpakke
A-option AX Ingen fieldbus option
B-option BX Ingen I/O option
C0-option MCO CX Ingen MCO option
C1-option X Ingen C1 option
Software til C-option XX Standardstyring
D-option DX Ingen ekst. 24V DC klemmer
Kapsling A4 A4
Typekode del 1 FC-202PK55T4Z55H1XGX
Typekode del 2 XOXSXXXXAXBXCXXXXDX
Produktkatalog NO_VIEW Intet Katalog
Effekt 150 % (HO) [kW] 0.55
Effekt 110 % (NO) [kW] 0.55
H?jde [mm] 390,0
Bredde uden C-optioner [mm] 200,0
Dybde [mm] 175,0
Dybde med option A/B [mm] 175,0
kVA 1.25
Effekttab NO [W] 42
Effekttab NO [W] 42
Effekttab HO [W] 42
Effekttab HO [W] 42
Kontinuerlig strøm (NO) [A] 1.8
Periodisk strøm (NO) [A] 1.98
Kontinuerlig strøm (NO) [A] 1.6
Periodisk strøm (NO) [A] 1.76
Kontinuerlig strøm (HO) [A] 1.8
Periodisk strøm (HO) [A] 2.7
Kontinuerlig strøm (HO) [A] 1.6
Periodisk strøm (HO) [A] 2.4
Beregnet bruttovægt [kg] 8.7
Beregnet nettovægt [kg] 8.4
Leverandør ERR01 Kan ikke fastslå leverandør
Anbefalet fabrik ERR01 Kan ikke fastslå leverandør
Modelkode01 FC-202PK55T4Z55H1XGX
Modelkode02 XOXSXXXXAXBXCXXXXDX
Recommended Plant ERR01

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality