FC-102P4K0T4Z55H1XGXXOXSXXXXAXBXCXXXXDX

131U0932

Frekvensomformere
FC-102P4K0T4Z55H1XGXXOXSXXXXAXBXCXXXXDX
FrekvensomformerVLT® HVAC Drive FC 102
4,0 KW, Trefaset
380 - 480 VAC, IP55 Kompakt (Std)
EMC filter klasse C2/C1 (Std.)
Uden bremsechopper
Grafisk betjeningspanel (std)
Standard lakering 3C2, Uden forsyningsnet option
Seneste SW version
Kapsling: A4 (H420 B200 D177)
Ingen C1 option, Ingen ekst. 24V DC klemmer
Ingen fieldbus option, Ingen I/O option

Andre muligheder i henhold til Model Code

Typekode: FC-102P4K0T4Z55H1XGXXOXSXXXXAXBXCXXXXDX

Produktdetaljer

Bruttovægt 8.95 kg
Nettovægt 8.18 kg
Volume 52.36 l
EAN nr. 5702427919860

VLT® HVAC DRIVE FC 100 SERIES

Produktvisning (kontakt) GLBL Global (standard)
Produktgruppe FC- Frekvensomformer
Serie 102 VLT® HVAC Drive FC 102
Nominel effekt P4K0 4,0 KW
Faser T Trefaset
Netspænding 4 380 - 480 VAC
Kapsling Z55 IP55 Kompakt (Std)
RFI-filter H1 EMC filter klasse C2/C1 (Std.)
Bremse - Sikker standsning X Uden bremsechopper
LCP G Grafisk betjeningspanel (std)
Coating af PCB X Standard lakering 3C2
Forsyningsnet option X Uden forsyningsnet option
Tilpasning A O Metrisk gevind (std)
Tilpasning B X Ingen tilpasning
Softwareversion SXXX Seneste SW version
Softwaresprogpakke X Standard sprogpakke
A-option AX Ingen fieldbus option
B-option BX Ingen I/O option
C0-option MCO CX Ingen MCO option
C1-option X Ingen C1 option
Software til C-option XX Standardstyring
D-option DX Ingen ekst. 24V DC klemmer
Kapslingsstørrelse A4 A4 (H420 B200 D177)
Produktkatalog NO_VIEW Intet Katalog
Typekode del 1 FC-102P4K0T4Z55H1XGX
Typekode del 2 XOXSXXXXAXBXCXXXXDX
Effekt 110 % (NO) [kW] 4
Højde [mm] 390,0
Bredde uden C-optioner [mm] 200,0
Dybde [mm] 175,0
Dybde med option A/B [mm] 175,0
kVA 6.93
Effekttab NO [W] 124
Effekttab NO [W] 124
Kontinuerlig strøm (NO) [A] 10
Periodisk strøm (NO) [A] 11
Kontinuerlig strøm (NO) [A] 8.2
Periodisk strøm (NO) [A] 9.02
Beregnet bruttovægt [kg] 9.2
Beregnet nettovægt [kg] 8.9
Leverandør ERR01 Kan ikke fastslå leverandør
Anbefalet fabrik ERR01 Kan ikke fastslå leverandør
Modelkode01 FC-102P4K0T4Z55H1XGX
Modelkode02 XOXSXXXXAXBXCXXXXDX
Recommended Plant ERR01

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality