FC-302P5K5T5E20H1XGXXXXSXXXXALBXCXXXXD0

131U0353

Frekvensomformere
FC-302P5K5T5E20H1XGXXXXSXXXXALBXCXXXXD0
FrekvensomformerVLT® AutomationDrive FC 302
5,5 KW, Trefaset
380 - 500 VAC, IP20
EMC filter klasse C2/C1 (Std.)
Uden bremsechopper
Grafisk betjeningspanel (std)
Standard lakering 3C2, Uden forsyningsnet option
Seneste SW version
Kapsling: A3 (H268 B130 D205)
Ingen C1 option, MCB 107 24V DC backup
MCA 120 PROFINET, Ingen I/O option

Andre muligheder i henhold til Model Code

Typekode: FC-302P5K5T5E20H1XGXXXXSXXXXALBXCXXXXD0

Produktdetaljer

Bruttovægt 7.45 kg
Nettovægt 6.86 kg
Volume 22.04 l
EAN nr. 5702427913882

VLT® AUTOMATIONDRIVE FC 300 SERIES

Produktvisning (kontakt) GLBL Global (standard)
Produktgruppe FC- Frekvensomformer
Serie 302 VLT® AutomationDrive FC 302
Nominel effekt P5K5 5,5 KW
Faser T Trefaset
Netspænding 5 380 - 500 VAC
Kapsling E20 IP20
RFI-filter H1 EMC filter klasse C2/C1 (Std.)
Bremse - Sikker standsning X Uden bremsechopper
LCP G Grafisk betjeningspanel (std)
Coating af PCB X Standard lakering 3C2
Forsyningsnet option X Uden forsyningsnet option
Tilpasning A X Udslagsblanketter
Tilpasning B X Ingen tilpasning
Softwareversion SXXX Seneste SW version
Softwaresprogpakke X Standard sprogpakke
A-option AL MCA 120 PROFINET
B-option BX Ingen I/O option
C0-option MCO CX Ingen MCO option
C1-option X Ingen C1 option
Software til C-option XX Standardstyring
D-option D0 MCB 107 24V DC backup
Kapslingsstørrelse A3 A3 (H268 B130 D205)
Typekode del 1 FC-302P5K5T5E20H1XGX
Typekode del 2 XXXSXXXXALBXCXXXXD0
Produktkatalog NO_VIEW NO VIEW
Effekt 160 % (HO) [kW] 5.5
Højde [mm] 268,0
Bredde uden C-optioner [mm] 130,0
Bredde med to C-optioner [mm] 190,0
Dybde [mm] 205,0
Dybde med option A/B [mm] 220,0
kVA 9.01
Effekttab HO [W] 187
Effekttab HO [W] 187
Kontinuerlig strøm (HO) [A] 13
Periodisk strøm (HO) [A] 20.8
Kontinuerlig strøm (HO) [A] 11
Periodisk strøm (HO) [A] 17.6
Beregnet bruttovægt [kg] 7.22
Beregnet nettovægt [kg] 6.69
Leverandør ERR01 Kan ikke fastslå leverandør
Modelkode01 FC-302P5K5T5E20H1XGX
Modelkode02 XXXSXXXXALBXCXXXXD0

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality