FC-202P30KT4E55H1XGXXOXSXXXXA0BXCXXXXDX

131N3175

Frekvensomformere
FC-202P30KT4E55H1XGXXOXSXXXXA0BXCXXXXDX
FrekvensomformerVLT® AQUA Drive FC 202
30 KW, Trefaset
380 - 480 VAC, IP55
EMC filter klasse C2/C1 (Std.)
Uden bremsechopper
Grafisk betjeningspanel (std)
Standard lakering 3C2, Uden forsyningsnet option
Seneste SW version
Kapsling: B2
Ingen C1 option, Ingen ekst. 24V DC klemmer
MCA 101 PROFIBUS DP V1, Ingen I/O option

Andre muligheder i henhold til Model Code

Typekode: FC-202P30KT4E55H1XGXXOXSXXXXA0BXCXXXXDX

Produktdetaljer

Bruttovægt 30.45 kg
Nettovægt 29.5 kg
Volume 0 l
EAN nr. 5702427841062

VLT® AQUA DRIVE FC 200 SERIES

Produktvisning (kontakt) GLBL Global (standard)
Produktgruppe FC- Frekvensomformer
Serie 202 VLT® AQUA Drive FC 202
Nominel effekt P30K 30 KW
Faser T Trefaset
Netspænding 4 380 - 480 VAC
Kapsling E55 IP55
RFI-filter H1 EMC filter klasse C2/C1 (Std.)
Bremse - Sikker standsning X Uden bremsechopper
LCP G Grafisk betjeningspanel (std)
Coating af PCB X Standard lakering 3C2
Forsyningsnet option X Uden forsyningsnet option
Tilpasning A O Metrisk gevind (std)
Tilpasning B X Ingen tilpasning
Softwareversion SXXX Seneste SW version
Softwaresprogpakke X Standard sprogpakke
A-option A0 MCA 101 PROFIBUS DP V1
B-option BX Ingen I/O option
C0-option MCO CX Ingen MCO option
C1-option X Ingen C1 option
Software til C-option XX Standardstyring
D-option DX Ingen ekst. 24V DC klemmer
Kapsling B2 B2
Typekode del 1 FC-202P30KT4E55H1XGX
Typekode del 2 XOXSXXXXA0BXCXXXXDX
Produktkatalog NO_VIEW Intet Katalog
Effekt 160 % (HO) [kW] 22
Effekt 110 % (NO) [kW] 30
H?jde [mm] 650,0
Bredde uden C-optioner [mm] 242,0
Dybde [mm] 260,0
Dybde med option A/B [mm] 260,0
kVA 42.3
Effekttab NO [W] 739
Effekttab NO [W] 739
Effekttab HO [W] 547
Effekttab HO [W] 547
Kontinuerlig strøm (NO) [A] 61
Periodisk strøm (NO) [A] 67.1
Kontinuerlig strøm (NO) [A] 52
Periodisk strøm (NO) [A] 57.2
Kontinuerlig strøm (HO) [A] 44
Periodisk strøm (HO) [A] 70.4
Kontinuerlig strøm (HO) [A] 40
Periodisk strøm (HO) [A] 64
Beregnet bruttovægt [kg] 30.3
Beregnet nettovægt [kg] 30
Leverandør ERR01 Kan ikke fastslå leverandør
Anbefalet fabrik ERR01 Kan ikke fastslå leverandør
Modelkode01 FC-202P30KT4E55H1XGX
Modelkode02 XOXSXXXXA0BXCXXXXDX
Recommended Plant ERR01

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality