FC-302P2K2T5E55H1XGXXOXSXXXXAXBXCXXXXDX

131L8436

Frekvensomformere
FC-302P2K2T5E55H1XGXXOXSXXXXAXBXCXXXXDX
FrekvensomformerVLT® AutomationDrive FC 302
2,2 KW, Trefaset
380 - 500 VAC, IP55
EMC filter klasse C2/C1 (Std.)
Uden bremsechopper
Grafisk betjeningspanel (std)
Standard lakering 3C2, Uden forsyningsnet option
Seneste SW version
Kapsling: A5 (H420 B242 D195)
Ingen C1 option, Ingen ekst. 24V DC klemmer
Ingen fieldbus option, Ingen I/O option

Andre muligheder i henhold til Model Code

Typekode: FC-302P2K2T5E55H1XGXXOXSXXXXAXBXCXXXXDX

Produktdetaljer

Bruttovægt 11.86 kg
Nettovægt 11.24 kg
Volume 52.36 l
EAN nr. 5702427793156

VLT® AUTOMATIONDRIVE FC 300 SERIES

Produktvisning (kontakt) GLBL Global (standard)
Produktgruppe FC- Frekvensomformer
Serie 302 VLT® AutomationDrive FC 302
Nominel effekt P2K2 2,2 KW
Faser T Trefaset
Netspænding 5 380 - 500 VAC
Kapsling E55 IP55
RFI-filter H1 EMC filter klasse C2/C1 (Std.)
Bremse - Sikker standsning X Uden bremsechopper
LCP G Grafisk betjeningspanel (std)
Coating af PCB X Standard lakering 3C2
Forsyningsnet option X Uden forsyningsnet option
Tilpasning A O Metrisk gevind (std)
Tilpasning B X Ingen tilpasning
Softwareversion SXXX Seneste SW version
Softwaresprogpakke X Standard sprogpakke
A-option AX Ingen fieldbus option
B-option BX Ingen I/O option
C0-option MCO CX Ingen MCO option
C1-option X Ingen C1 option
Software til C-option XX Standardstyring
D-option DX Ingen ekst. 24V DC klemmer
Kapslingsstørrelse A5 A5 (H420 B242 D195)
Typekode del 1 FC-302P2K2T5E55H1XGX
Typekode del 2 XOXSXXXXAXBXCXXXXDX
Produktkatalog GLBL GLOBAL (STANDARD)
Effekt 160 % (HO) [kW] 2.2
H?jde [mm] 420,0
Bredde uden C-optioner [mm] 242,0
Dybde [mm] 200,0
Dybde med option A/B [mm] 200,0
kVA 3.88
Effekttab HO [W] 88
Effekttab HO [W] 88
Kontinuerlig strøm (HO) [A] 5.6
Periodisk strøm (HO) [A] 8.96
Kontinuerlig strøm (HO) [A] 4.8
Periodisk strøm (HO) [A] 7.68
Beregnet bruttovægt [kg] 11.86
Beregnet nettovægt [kg] 11.24
Leverandør ERR01 Kan ikke fastslå leverandør
Modelkode01 FC-302P2K2T5E55H1XGX
Modelkode02 XOXSXXXXAXBXCXXXXDX

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality