FC-302P4K0T5E20H1BGXXXXSXXXXA0B2CXXXXD0

131H2849

Frekvensomformere
FC-302P4K0T5E20H1BGXXXXSXXXXA0B2CXXXXD0
FrekvensomformerVLT® AutomationDrive FC 302
4,0 KW, Trefaset
380 - 500 VAC, IP20
EMC filter klasse C2/C1 (Std.)
Bremsechopper indbygget
Grafisk betjeningspanel (std)
Standard lakering 3C2, Uden forsyningsnet option
Seneste SW version
Kapsling: A2 (H268 B90 D205)
Ingen C1 option, MCB 107 24V DC backup
MCA 101 PROFIBUS DP V1, MCB 112 PTC Termistor
ATEX: II (2) G [Ex eb Gb] [Exdb Gb] / II (2) D [Ex tb Db]
Andre muligheder i henhold til Model Code

Typekode: FC-302P4K0T5E20H1BGXXXXSXXXXA0B2CXXXXD0

Produktdetaljer

Bruttovægt 5.48 kg
Nettovægt 4.96 kg
Volume 19.867 l
EAN nr. 5710107137206

VLT® AUTOMATIONDRIVE FC 300 SERIES

Produktvisning (kontakt) GLBL Global (standard)
Produktgruppe FC- Frekvensomformer
Serie 302 VLT® AutomationDrive FC 302
Nominel effekt P4K0 4,0 KW
Faser T Trefaset
Netspænding 5 380 - 500 VAC
Kapsling E20 IP20
RFI-filter H1 EMC filter klasse C2/C1 (Std.)
Bremse - Sikker standsning B Bremsechopper indbygget
LCP G Grafisk betjeningspanel (std)
Coating af PCB X Standard lakering 3C2
Forsyningsnet option X Uden forsyningsnet option
Tilpasning A X Udslagsblanketter
Tilpasning B X Ingen tilpasning
Softwareversion SXXX Seneste SW version
Softwaresprogpakke X Standard sprogpakke
A-option A0 MCA 101 PROFIBUS DP V1
B-option B2 MCB 112 PTC Termistor
C0-option MCO CX Ingen MCO option
C1-option X Ingen C1 option
Software til C-option XX Standardstyring
D-option D0 MCB 107 24V DC backup
Kapslingsstørrelse A2 A2 (H268 B90 D205)
Typekode del 1 FC-302P4K0T5E20H1BGX
Typekode del 2 XXXSXXXXA0B2CXXXXD0
Produktkatalog NO_VIEW NO VIEW
Effekt 160 % (HO) [kW] 4
H?jde [mm] 268,0
Bredde uden C-optioner [mm] 90,0
Bredde med to C-optioner [mm] 150,0
Dybde [mm] 205,0
Dybde med option A/B [mm] 220,0
kVA 6.93
Effekttab HO [W] 124
Effekttab HO [W] 124
Kontinuerlig strøm (HO) [A] 10
Periodisk strøm (HO) [A] 16
Kontinuerlig strøm (HO) [A] 8.2
Periodisk strøm (HO) [A] 13.1
ATEX Marking 1 ATEX: II (2) G [Ex eb Gb] [Ex
ATEX Marking 2 db Gb] / II (2) D [Ex tb Db]
Beregnet bruttovægt [kg] 5.48
Beregnet nettovægt [kg] 4.96
Leverandør ERR01 Kan ikke fastslå leverandør
Modelkode01 FC-302P4K0T5E20H1BGX
Modelkode02 XXXSXXXXA0B2CXXXXD0

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality