131H1597
Frekvensomformere
FC-302P18KT5E20H1XGXXXXSXXXXA0BXCXXXXDX
FrekvensomformerVLT® AutomationDrive FC 302
18,5 KW,
Trefaset, 380 - 500 VAC,IP20
EMC filter klasse C2/C1 (Std.)
Uden bremsechopper
Grafisk betjeningspanel (std)
Standard lakering 3C2 Uden forsyningsnet option
Seneste SW version
Kapsling: B4
MCA 101 PROFIBUS DP V1, Ingen I/O option
Ingen C1 option, Ingen ekst. 24V DC klemmer
Andre muligheder i henhold til Model Code
VLT® AutomationDrive repræsenterer et koncept med en enkeltfrekvensomformer, der styrer hele rækken af funktioner lige fraalmindelige funktioner til servolignende applikationer på enhver maskineeller produktlinje.
Produktgruppe FC-301: G1
Produktgruppe FC-302: G2