FC-102P2K2T4E20H1TGXXXXSXXXXA0BXCXXXXDX

131G3929

Frekvensomformere
FC-102P2K2T4E20H1TGXXXXSXXXXA0BXCXXXXDX
FrekvensomformerVLT® HVAC Drive FC 102
2,2 KW, Trefaset
380 - 480 VAC, IP20
EMC filter klasse C2/C1 (Std.)
Sikker standsning STO
Grafisk betjeningspanel (std)
Standard lakering 3C2, Uden forsyningsnet option
Seneste SW version
Kapsling: A2 (H268 B90 D205)
Ingen C1 option, Ingen ekst. 24V DC klemmer
MCA 101 PROFIBUS DP V1, Ingen I/O option

Andre muligheder i henhold til Model Code

Typekode: FC-102P2K2T4E20H1TGXXXXSXXXXA0BXCXXXXDX

Produktdetaljer

Bruttovægt 5.6 kg
Nettovægt 5.01 kg
Volume 19.867 l
EAN nr. 5702427645776

VLT® HVAC DRIVE FC 100 SERIES

Produktvisning (kontakt) GLBL Global (standard)
Produktgruppe FC- Frekvensomformer
Serie 102 VLT® HVAC Drive FC 102
Nominel effekt P2K2 2,2 KW
Faser T Trefaset
Netspænding 4 380 - 480 VAC
Kapsling E20 IP20
RFI-filter H1 EMC filter klasse C2/C1 (Std.)
Bremse - Sikker standsning T Sikker standsning STO
LCP G Grafisk betjeningspanel (std)
Coating af PCB X Standard lakering 3C2
Forsyningsnet option X Uden forsyningsnet option
Tilpasning A X Udslagsblanketter
Tilpasning B X Ingen tilpasning
Softwareversion SXXX Seneste SW version
Softwaresprogpakke X Standard sprogpakke
A-option A0 MCA 101 PROFIBUS DP V1
B-option BX Ingen I/O option
C0-option MCO CX Ingen MCO option
C1-option X Ingen C1 option
Software til C-option XX Standardstyring
D-option DX Ingen ekst. 24V DC klemmer
Kapslingsstørrelse A2 A2 (H268 B90 D205)
Produktkatalog NO_VIEW Intet Katalog
Typekode del 1 FC-102P2K2T4E20H1TGX
Typekode del 2 XXXSXXXXA0BXCXXXXDX
Effekt 110 % (NO) [kW] 2.2
H?jde [mm] 268,0
Bredde uden C-optioner [mm] 90,0
Bredde med to C-optioner [mm] 150,0
Dybde [mm] 205,0
Dybde med option A/B [mm] 220,0
kVA 3.88
Effekttab NO [W] 88
Effekttab NO [W] 88
Kontinuerlig strøm (NO) [A] 5.6
Periodisk strøm (NO) [A] 6.16
Kontinuerlig strøm (NO) [A] 4.8
Periodisk strøm (NO) [A] 5.28
Beregnet bruttovægt [kg] 5.1
Beregnet nettovægt [kg] 4.8
Leverandør ERR01 Kan ikke fastslå leverandør
Anbefalet fabrik ERR01 Kan ikke fastslå leverandør
Modelkode01 FC-102P2K2T4E20H1TGX
Modelkode02 XXXSXXXXA0BXCXXXXDX
Recommended Plant ERR01

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality