FC-302P75KT5E20H1BGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

131F6614

Frekvensomformere
FC-302P75KT5E20H1BGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
FrekvensomformerVLT® AutomationDrive FC 302
75 KW, Trefaset
380 - 500 VAC, IP20
EMC filter klasse C2/C1 (Std.)
Bremsechopper indbygget
Grafisk betjeningspanel (std)
Standard lakering 3C2, Uden forsyningsnet option
Seneste SW version
Kapsling: C4 (H660 B370 D333)
Ingen C1 option, Ingen ekst. 24V DC klemmer
Ingen fieldbus option, Ingen I/O option

Andre muligheder i henhold til Model Code

Typekode: FC-302P75KT5E20H1BGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

Produktdetaljer

Bruttovægt 52.93 kg
Nettovægt 51.34 kg
Volume 228.095 l
EAN nr. 5702427465091

VLT® AUTOMATIONDRIVE FC 300 SERIES

Produktvisning (kontakt) GLBL Global (standard)
Produktgruppe FC- Frekvensomformer
Serie 302 VLT® AutomationDrive FC 302
Nominel effekt P75K 75 KW
Faser T Trefaset
Netspænding 5 380 - 500 VAC
Kapsling E20 IP20
RFI-filter H1 EMC filter klasse C2/C1 (Std.)
Bremse - Sikker standsning B Bremsechopper indbygget
LCP G Grafisk betjeningspanel (std)
Coating af PCB X Standard lakering 3C2
Forsyningsnet option X Uden forsyningsnet option
Tilpasning A X Udslagsblanketter
Tilpasning B X Ingen tilpasning
Softwareversion SXXX Seneste SW version
Softwaresprogpakke X Standard sprogpakke
A-option AX Ingen fieldbus option
B-option BX Ingen I/O option
C0-option MCO CX Ingen MCO option
C1-option X Ingen C1 option
Software til C-option XX Standardstyring
D-option DX Ingen ekst. 24V DC klemmer
Kapslingsstørrelse C4 C4 (H660 B370 D333)
Typekode del 1 FC-302P75KT5E20H1BGX
Typekode del 2 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Produktkatalog NO_VIEW NO VIEW
Effekt 150 % (HO) [kW] 75
Effekt 110 % (NO) [kW] 90
H?jde [mm] 660,0
Bredde uden C-optioner [mm] 370,0
Dybde [mm] 333,0
Dybde med option A/B [mm] 333,0
kVA 102
Effekttab NO [W] 1474
Effekttab NO [W] 1474
Effekttab HO [W] 1232
Effekttab HO [W] 1232
Kontinuerlig strøm (NO) [A] 177
Periodisk strøm (NO) [A] 195
Kontinuerlig strøm (NO) [A] 160
Periodisk strøm (NO) [A] 176
Kontinuerlig strøm (HO) [A] 147
Periodisk strøm (HO) [A] 220
Kontinuerlig strøm (HO) [A] 130
Periodisk strøm (HO) [A] 195
Beregnet bruttovægt [kg] 52.93
Beregnet nettovægt [kg] 51.34
Anlæg fra ordrelinje B901
Leverandør ERR01 Kan ikke fastslå leverandør
Modelkode01 FC-302P75KT5E20H1BGX
Modelkode02 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality