131F2050
Frekvensomformere
FC-202P18KT4E55H1XGX1XXSXXXXAXBXCXXXXDX
FrekvensomformerVLT® AQUA Drive FC 202
18,5 KW,
Trefaset, 380 - 480 VAC,IP55
EMC filter klasse C2/C1 (Std.)
Uden bremsechopper
Grafisk betjeningspanel (std)
Standard lakering 3C2, Indgangsafbryder
Seneste SW version
Kapsling: B1
Ingen fieldbus option, Ingen I/O option
Ingen C1 option, Ingen ekst. 24V DC klemmer
Andre muligheder i henhold til Model Code
Danfoss VLT® AQUA Drive er dedikeret til vand- ogspildevandsapplikationer. Med et bredt udvalg af nyttigestandardfunktioner og valgfrie funktioner giver VLT® AQUA Drive delaveste samlede ejeromkostninger for vand- og spildevandsapplikationer.