FC-202P2K2T4E66H3XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

131F0860

Frekvensomformere
FC-202P2K2T4E66H3XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
FrekvensomformerVLT® AQUA Drive FC 202
2,2 KW, Trefaset
380 - 480 VAC, IP66
EMC filter klasse C2/C1 (kort)
Uden bremsechopper
Grafisk betjeningspanel (std)
Standard lakering 3C2, Uden forsyningsnet option
Seneste SW version
Kapsling: A5
Ingen C1 option, Ingen ekst. 24V DC klemmer
Ingen fieldbus option, Ingen I/O option

Andre muligheder i henhold til Model Code

Typekode: FC-202P2K2T4E66H3XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

Produktdetaljer

Bruttovægt 13.2 kg
Nettovægt 12.3 kg
Volume 59.024 l
EAN nr. 5702427402225

VLT® AQUA DRIVE FC 200 SERIES

Produktvisning (kontakt) GLBL Global (standard)
Produktgruppe FC- Frekvensomformer
Serie 202 VLT® AQUA Drive FC 202
Nominel effekt P2K2 2,2 KW
Faser T Trefaset
Netspænding 4 380 - 480 VAC
Kapsling E66 IP66
RFI-filter H3 EMC filter klasse C2/C1 (kort)
Bremse - Sikker standsning X Uden bremsechopper
LCP G Grafisk betjeningspanel (std)
Coating af PCB X Standard lakering 3C2
Forsyningsnet option X Uden forsyningsnet option
Tilpasning A X Udslagsblanketter
Tilpasning B X Ingen tilpasning
Softwareversion SXXX Seneste SW version
Softwaresprogpakke X Standard sprogpakke
A-option AX Ingen fieldbus option
B-option BX Ingen I/O option
C0-option MCO CX Ingen MCO option
C1-option X Ingen C1 option
Software til C-option XX Standardstyring
D-option DX Ingen ekst. 24V DC klemmer
Kapsling A5 A5
Typekode del 1 FC-202P2K2T4E66H3XGX
Typekode del 2 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Produktkatalog NO_VIEW Intet Katalog
Effekt 150 % (HO) [kW] 2.2
Effekt 110 % (NO) [kW] 2.2
H?jde [mm] 420,0
Bredde uden C-optioner [mm] 242,0
Dybde [mm] 200,0
Dybde med option A/B [mm] 200,0
kVA 3.88
Effekttab NO [W] 88
Effekttab NO [W] 88
Effekttab HO [W] 88
Effekttab HO [W] 88
Kontinuerlig strøm (NO) [A] 5.6
Periodisk strøm (NO) [A] 6.16
Kontinuerlig strøm (NO) [A] 4.8
Periodisk strøm (NO) [A] 5.28
Kontinuerlig strøm (HO) [A] 5.6
Periodisk strøm (HO) [A] 8.4
Kontinuerlig strøm (HO) [A] 4.8
Periodisk strøm (HO) [A] 7.2
Beregnet bruttovægt [kg] 13.6
Beregnet nettovægt [kg] 13.3
Leverandør ERR01 Kan ikke fastslå leverandør
Anbefalet fabrik ERR01 Kan ikke fastslå leverandør
Modelkode01 FC-202P2K2T4E66H3XGX
Modelkode02 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Recommended Plant ERR01

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality