131B9520
Frekvensomformere
FC-102P2K2T4E20H1XGXXXXSXXXXA0BXCXXXXDX
FrekvensomformerVLT® HVAC Drive FC 102
2,2 KW, Trefaset
380 - 480 VAC, IP20
EMC filter klasse C2/C1 (Std.)
Uden bremsechopper
Grafisk betjeningspanel (std)
Standard lakering 3C2, Uden forsyningsnet option
Seneste SW version
Kapsling: A2 (H268 B90 D205)
Ingen C1 option, Ingen ekst. 24V DC klemmer
MCA 101 PROFIBUS DP V1, Ingen I/O option
Andre muligheder i henhold til Model Code
VLT® HVAC Drive er dedikeret til ventilations-, opvarmnings- og køleapplikationer. Med et bredt udvalg af nyttige standardfunktioner samt valgfrie funktioner giver denne frekvensomformer de laveste samlede ejeromkostninger.