FC-302P45KT5P55H1XGXXXXSXXXXA0BXCXXXXDX

131B8645

Frekvensomformere
FC-302P45KT5P55H1XGXXXXSXXXXA0BXCXXXXDX
FrekvensomformerVLT® AutomationDrive FC 302
45 KW, Trefaset
380 - 500 VAC, IP55 med bagplade
EMC filter klasse C2/C1 (Std.)
Uden bremsechopper
Grafisk betjeningspanel (std)
Standard lakering 3C2, Uden forsyningsnet option
Seneste SW version
Kapsling: C1 (H680 B308 D310)
Ingen C1 option, Ingen ekst. 24V DC klemmer
MCA 101 PROFIBUS DP V1, Ingen I/O option

Andre muligheder i henhold til Model Code

Typekode: FC-302P45KT5P55H1XGXXXXSXXXXA0BXCXXXXDX

Produktdetaljer

Bruttovægt 44.74 kg
Nettovægt 43.24 kg
Volume 228.095 l
EAN nr. 5702427967748

VLT® AUTOMATIONDRIVE FC 300 SERIES

Produktvisning (kontakt) GLBL Global (standard)
Produktgruppe FC- Frekvensomformer
Serie 302 VLT® AutomationDrive FC 302
Nominel effekt P45K 45 KW
Faser T Trefaset
Netspænding 5 380 - 500 VAC
Kapsling P55 IP55 med bagplade
RFI-filter H1 EMC filter klasse C2/C1 (Std.)
Bremse - Sikker standsning X Uden bremsechopper
LCP G Grafisk betjeningspanel (std)
Coating af PCB X Standard lakering 3C2
Forsyningsnet option X Uden forsyningsnet option
Tilpasning A X Udslagsblanketter
Tilpasning B X Ingen tilpasning
Softwareversion SXXX Seneste SW version
Softwaresprogpakke X Standard sprogpakke
A-option A0 MCA 101 PROFIBUS DP V1
B-option BX Ingen I/O option
C0-option MCO CX Ingen MCO option
C1-option X Ingen C1 option
Software til C-option XX Standardstyring
D-option DX Ingen ekst. 24V DC klemmer
Kapslingsstørrelse C1 C1 (H680 B308 D310)
Typekode del 1 FC-302P45KT5P55H1XGX
Typekode del 2 XXXSXXXXA0BXCXXXXDX
Produktkatalog NO_VIEW NO VIEW
Effekt 150 % (HO) [kW] 45
Effekt 110 % (NO) [kW] 55
Højde [mm] 680,0
Bredde uden C-optioner [mm] 308,0
Dybde [mm] 310,0
Dybde med option A/B [mm] 310,0
kVA 62.4
Effekttab NO [W] 1083
Effekttab NO [W] 1083
Effekttab HO [W] 891
Effekttab HO [W] 891
Kontinuerlig strøm (NO) [A] 106
Periodisk strøm (NO) [A] 117
Kontinuerlig strøm (NO) [A] 105
Periodisk strøm (NO) [A] 116
Kontinuerlig strøm (HO) [A] 90
Periodisk strøm (HO) [A] 135
Kontinuerlig strøm (HO) [A] 80
Periodisk strøm (HO) [A] 120
Beregnet bruttovægt [kg] 44.74
Beregnet nettovægt [kg] 43.24
Leverandør ERR01 Kan ikke fastslå leverandør
Modelkode01 FC-302P45KT5P55H1XGX
Modelkode02 XXXSXXXXA0BXCXXXXDX

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality