FC-102P75KT4P55H1XGX1XXSXXXXAXBXCXXXXDX

131B8591

Frekvensomformere
FC-102P75KT4P55H1XGX1XXSXXXXAXBXCXXXXDX
FrekvensomformerVLT® HVAC Drive FC 102
75 KW, Trefaset
380 - 480 VAC, IP55 med bagplade
EMC filter klasse C2/C1 (Std.)
Uden bremsechopper
Grafisk betjeningspanel (std)
Standard lakering 3C2, Indgangsafbryder
Seneste SW version
Kapsling: C2 (H770 B370 D335)
Ingen C1 option, Ingen ekst. 24V DC klemmer
Ingen fieldbus option, Ingen I/O option

Andre muligheder i henhold til Model Code

Typekode: FC-102P75KT4P55H1XGX1XXSXXXXAXBXCXXXXDX

Produktdetaljer

Bruttovægt 61.76 kg
Nettovægt 60.26 kg
Volume 228.095 l
EAN nr. 5710107444458

VLT® HVAC DRIVE FC 100 SERIES

Produktvisning (kontakt) GLBL Global (standard)
Produktgruppe FC- Frekvensomformer
Serie 102 VLT® HVAC Drive FC 102
Nominel effekt P75K 75 KW
Faser T Trefaset
Netspænding 4 380 - 480 VAC
Kapsling P55 IP55 med bagplade
RFI-filter H1 EMC filter klasse C2/C1 (Std.)
Bremse - Sikker standsning X Uden bremsechopper
LCP G Grafisk betjeningspanel (std)
Coating af PCB X Standard lakering 3C2
Forsyningsnet option 1 Indgangsafbryder
Tilpasning A X Udslagsblanketter
Tilpasning B X Ingen tilpasning
Softwareversion SXXX Seneste SW version
Softwaresprogpakke X Standard sprogpakke
A-option AX Ingen fieldbus option
B-option BX Ingen I/O option
C0-option MCO CX Ingen MCO option
C1-option X Ingen C1 option
Software til C-option XX Standardstyring
D-option DX Ingen ekst. 24V DC klemmer
Kapslingsstørrelse C2 C2 (H770 B370 D335)
Produktkatalog NO_VIEW Intet Katalog
Typekode del 1 FC-102P75KT4P55H1XGX
Typekode del 2 1XXSXXXXAXBXCXXXXDX
Effekt 110 % (NO) [kW] 75
H?jde [mm] 780,0
Bredde uden C-optioner [mm] 370,0
Dybde [mm] 332,0
Dybde med option A/B [mm] 332,0
kVA 102
Effekttab NO [W] 1384
Effekttab NO [W] 1384
Kontinuerlig strøm (NO) [A] 147
Periodisk strøm (NO) [A] 162
Kontinuerlig strøm (NO) [A] 130
Periodisk strøm (NO) [A] 143
Beregnet bruttovægt [kg] 62.2
Beregnet nettovægt [kg] 61.9
Leverandør ERR01 Kan ikke fastslå leverandør
Anbefalet fabrik ERR01 Kan ikke fastslå leverandør
Modelkode01 FC-102P75KT4P55H1XGX
Modelkode02 1XXSXXXXAXBXCXXXXDX
Recommended Plant ERR01

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality