FC-102P37KT4E55H3XNXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

131B8302

Frekvensomformere
FC-102P37KT4E55H3XNXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
FrekvensomformerVLT® HVAC Drive FC 102
37 KW, Trefaset
380 - 480 VAC, IP55
EMC filter klasse C2/C1 (kort)
Uden bremsechopper
Numerisk betjeningspanel
Standard lakering 3C2, Uden forsyningsnet option
Seneste SW version
Kapsling: C1 (H680 B308 D310)
Ingen C1 option, Ingen ekst. 24V DC klemmer
Ingen fieldbus option, Ingen I/O option

Andre muligheder i henhold til Model Code

Typekode: FC-102P37KT4E55H3XNXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

Produktdetaljer

Bruttovægt 41.49 kg
Nettovægt 40.29 kg
Volume 228.095 l
EAN nr. 5702427370166

VLT® HVAC DRIVE FC 100 SERIES

Produktvisning (kontakt) GLBL Global (standard)
Produktgruppe FC- Frekvensomformer
Serie 102 VLT® HVAC Drive FC 102
Nominel effekt P37K 37 KW
Faser T Trefaset
Netspænding 4 380 - 480 VAC
Kapsling E55 IP55
RFI-filter H3 EMC filter klasse C2/C1 (kort)
Bremse - Sikker standsning X Uden bremsechopper
LCP N Numerisk betjeningspanel
Coating af PCB X Standard lakering 3C2
Forsyningsnet option X Uden forsyningsnet option
Tilpasning A X Udslagsblanketter
Tilpasning B X Ingen tilpasning
Softwareversion SXXX Seneste SW version
Softwaresprogpakke X Standard sprogpakke
A-option AX Ingen fieldbus option
B-option BX Ingen I/O option
C0-option MCO CX Ingen MCO option
C1-option X Ingen C1 option
Software til C-option XX Standardstyring
D-option DX Ingen ekst. 24V DC klemmer
Kapslingsstørrelse C1 C1 (H680 B308 D310)
Produktkatalog NO_VIEW Intet Katalog
Typekode del 1 FC-102P37KT4E55H3XNX
Typekode del 2 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Effekt 110 % (NO) [kW] 37
H?jde [mm] 680,0
Bredde uden C-optioner [mm] 308,0
Dybde [mm] 310,0
Dybde med option A/B [mm] 310,0
kVA 50.6
Effekttab NO [W] 739
Effekttab NO [W] 739
Kontinuerlig strøm (NO) [A] 73
Periodisk strøm (NO) [A] 80.3
Kontinuerlig strøm (NO) [A] 65
Periodisk strøm (NO) [A] 71.5
Beregnet bruttovægt [kg] 40.3
Beregnet nettovægt [kg] 40
Leverandør ERR01 Kan ikke fastslå leverandør
Anbefalet fabrik ERR01 Kan ikke fastslå leverandør
Modelkode01 FC-102P37KT4E55H3XNX
Modelkode02 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Recommended Plant ERR01

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality