FC-202P7K5T4E20H1XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

131B8289

Frekvensomformere
FC-202P7K5T4E20H1XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
FrekvensomformerVLT® AQUA Drive FC 202
7,5 KW, Trefaset
380 - 480 VAC, IP20
EMC filter klasse C2/C1 (Std.)
Uden bremsechopper
Grafisk betjeningspanel (std)
Standard lakering 3C2, Uden forsyningsnet option
Seneste SW version
Kapsling: A3
Ingen C1 option, Ingen ekst. 24V DC klemmer
Ingen fieldbus option, Ingen I/O option

Andre muligheder i henhold til Model Code

Typekode: FC-202P7K5T4E20H1XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

Produktdetaljer

Bruttovægt 7.3 kg
Nettovægt 6.71 kg
Volume 29.754 l
EAN nr. 5702427369962

VLT® AQUA DRIVE FC 200 SERIES

Produktvisning (kontakt) GLBL Global (standard)
Produktgruppe FC- Frekvensomformer
Serie 202 VLT® AQUA Drive FC 202
Nominel effekt P7K5 7,5 KW
Faser T Trefaset
Netspænding 4 380 - 480 VAC
Kapsling E20 IP20
RFI-filter H1 EMC filter klasse C2/C1 (Std.)
Bremse - Sikker standsning X Uden bremsechopper
LCP G Grafisk betjeningspanel (std)
Coating af PCB X Standard lakering 3C2
Forsyningsnet option X Uden forsyningsnet option
Tilpasning A X Udslagsblanketter
Tilpasning B X Ingen tilpasning
Softwareversion SXXX Seneste SW version
Softwaresprogpakke X Standard sprogpakke
A-option AX Ingen fieldbus option
B-option BX Ingen I/O option
C0-option MCO CX Ingen MCO option
C1-option X Ingen C1 option
Software til C-option XX Standardstyring
D-option DX Ingen ekst. 24V DC klemmer
Kapsling A3 A3
Typekode del 1 FC-202P7K5T4E20H1XGX
Typekode del 2 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Produktkatalog NO_VIEW Intet Katalog
Effekt 150 % (HO) [kW] 7.5
Effekt 110 % (NO) [kW] 7.5
H?jde [mm] 268,0
Bredde uden C-optioner [mm] 130,0
Bredde med to C-optioner [mm] 190,0
Dybde [mm] 205,0
Dybde med option A/B [mm] 220,0
kVA 11.1
Effekttab NO [W] 225
Effekttab NO [W] 225
Effekttab HO [W] 225
Effekttab HO [W] 225
Kontinuerlig strøm (NO) [A] 16
Periodisk strøm (NO) [A] 17.6
Kontinuerlig strøm (NO) [A] 14.5
Periodisk strøm (NO) [A] 16
Kontinuerlig strøm (HO) [A] 16
Periodisk strøm (HO) [A] 24
Kontinuerlig strøm (HO) [A] 14.5
Periodisk strøm (HO) [A] 21.8
Beregnet bruttovægt [kg] 7.3
Beregnet nettovægt [kg] 7
Leverandør ERR01 Kan ikke fastslå leverandør
Anbefalet fabrik ERR01 Kan ikke fastslå leverandør
Modelkode01 FC-202P7K5T4E20H1XGX
Modelkode02 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Recommended Plant ERR01

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality