FC-102P3K0T4E66H1XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

131B8230

Frekvensomformere
FC-102P3K0T4E66H1XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
FrekvensomformerVLT® HVAC Drive FC 102
3,0 KW, Trefaset
380 - 480 VAC, IP66
EMC filter klasse C2/C1 (Std.)
Uden bremsechopper
Grafisk betjeningspanel (std)
Standard lakering 3C2, Uden forsyningsnet option
Seneste SW version
Kapsling: A5 (H420 B242 D195)
Ingen C1 option, Ingen ekst. 24V DC klemmer
Ingen fieldbus option, Ingen I/O option

Andre muligheder i henhold til Model Code

Typekode: FC-102P3K0T4E66H1XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

Produktdetaljer

Bruttovægt 13.3 kg
Nettovægt 12.65 kg
Volume 59.024 l
EAN nr. 5702427369283

VLT® HVAC DRIVE FC 100 SERIES

Produktvisning (kontakt) GLBL Global (standard)
Produktgruppe FC- Frekvensomformer
Serie 102 VLT® HVAC Drive FC 102
Nominel effekt P3K0 3,0 KW
Faser T Trefaset
Netspænding 4 380 - 480 VAC
Kapsling E66 IP66
RFI-filter H1 EMC filter klasse C2/C1 (Std.)
Bremse - Sikker standsning X Uden bremsechopper
LCP G Grafisk betjeningspanel (std)
Coating af PCB X Standard lakering 3C2
Forsyningsnet option X Uden forsyningsnet option
Tilpasning A X Udslagsblanketter
Tilpasning B X Ingen tilpasning
Softwareversion SXXX Seneste SW version
Softwaresprogpakke X Standard sprogpakke
A-option AX Ingen fieldbus option
B-option BX Ingen I/O option
C0-option MCO CX Ingen MCO option
C1-option X Ingen C1 option
Software til C-option XX Standardstyring
D-option DX Ingen ekst. 24V DC klemmer
Kapslingsstørrelse A5 A5 (H420 B242 D195)
Produktkatalog NO_VIEW Intet Katalog
Typekode del 1 FC-102P3K0T4E66H1XGX
Typekode del 2 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Effekt 110 % (NO) [kW] 3
H?jde [mm] 420,0
Bredde uden C-optioner [mm] 242,0
Dybde [mm] 200,0
Dybde med option A/B [mm] 200,0
kVA 4.99
Effekttab NO [W] 116
Effekttab NO [W] 116
Kontinuerlig strøm (NO) [A] 7.2
Periodisk strøm (NO) [A] 7.92
Kontinuerlig strøm (NO) [A] 6.3
Periodisk strøm (NO) [A] 6.93
Beregnet bruttovægt [kg] 13.6
Beregnet nettovægt [kg] 13.3
Leverandør ERR01 Kan ikke fastslå leverandør
Anbefalet fabrik ERR01 Kan ikke fastslå leverandør
Modelkode01 FC-102P3K0T4E66H1XGX
Modelkode02 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Recommended Plant ERR01

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality