FC-302P3K0T5E66H1XGXXXXSXXXXA0BXCXXXXDX

131B7310

Frekvensomformere
FC-302P3K0T5E66H1XGXXXXSXXXXA0BXCXXXXDX

FrekvensomformerVLT® AutomationDrive FC 302
3,0 KW,
Trefaset, 380 - 500 VAC,IP66
EMC filter klasse C2/C1 (Std.)
Uden bremsechopper
Grafisk betjeningspanel (std)
Standard lakering 3C2 Uden forsyningsnet option
Seneste SW version
Kapsling: A5
MCA 101 PROFIBUS DP V1, Ingen I/O option
Ingen C1 option, Ingen ekst. 24V DC klemmer

Andre muligheder i henhold til Model Code

Typekode: FC-302P3K0T5E66H1XGXXXXSXXXXA0BXCXXXXDX
Omkonfigurér

Produktdetaljer

Bruttovægt 12.306 Kilogram
Nettovægt 11.69 Kilogram
EAN nr. 5702427354593

 

Produktvisning (kontakt) GLBL Global (standard)
Produktgruppe FC- Frekvensomformer
Serie 302 VLT® AutomationDrive FC 302
Nominel effekt P3K0 3,0 KW
Phase T Trefaset
Netspænding 5 380 - 500 VAC
Kapsling E66 IP66
RFI-filter H1 EMC filter klasse C2/C1 (Std.)
Bremse - Sikker standsning X Uden bremsechopper
LCP G Grafisk betjeningspanel (std)
Coating af PCB X Standard lakering 3C2
Forsyningsnet option X Uden forsyningsnet option
Tilpasning A X Udslagsblanketter
Tilpasning B X Ingen tilpasning
Softwareversion SXXX Seneste SW version
Softwaresprogpakke X Standard sprogpakke
A-option A0 MCA 101 PROFIBUS DP V1
B-option BX Ingen I/O option
C0-option MCO CX Ingen MCO option
C1-option X Ingen C1 option
Software til C-option XX Standardstyring
D-option DX Ingen ekst. 24V DC klemmer
Kapslingsstørrelse A5 A5
Typekode del 1 FC-302P3K0T5E66H1XGX
Typekode del 2 XXXSXXXXA0BXCXXXXDX
Produktkatalog NO_VIEW NO VIEW
Effekt 160 % (HO) [kW] 3 3
Højde [mm] 420,0 420,0
Bredde uden C-optioner [mm] 242,0 242,0
Dybde [mm] 200,0 200,0
Dybde med option A/B [mm] 200,0 200,0
kVA 4.99 4.99
Effekttab HO [W] 116 116
Effekttab HO [W] 116 116
Kontinuerlig strøm (HO) [A] 7.2 7.2
Periodisk strøm (HO) [A] 11.5 11.5
Kontinuerlig strøm (HO) [A] 6.3 6.3
Periodisk strøm (HO) [A] 10.1 10.1
Calculated Gross Weight [kg] 12.306
Calculated Package Weight 0.616
Calculated Net Weight [kg] 11.69
ECCN EU Y901 Y901
ECCN US 3A999.a 3A999.a
Leverandør ERR01 Kan ikke fastslå leverandør
Anbefalet fabrik ERR01 Kan ikke fastslå leverandør
Modelkode01 FC-302P3K0T5E66H1XGX
Modelkode02 XXXSXXXXA0BXCXXXXDX
Recommended Plant ERR01 ERR01

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality