FC-302P11KT5E21H1XGXXXXSXXXXA0BXCXXXXD0

131B3230

Frekvensomformere
FC-302P11KT5E21H1XGXXXXSXXXXA0BXCXXXXD0
FrekvensomformerVLT® AutomationDrive FC 302
11 KW, Trefaset
380 - 500 VAC, IP 21
EMC filter klasse C2/C1 (Std.)
Uden bremsechopper
Grafisk betjeningspanel (std)
Standard lakering 3C2, Uden forsyningsnet option
Seneste SW version
Kapsling: B1
Ingen C1 option, MCB 107 24V DC backup
MCA 101 PROFIBUS DP V1, Ingen I/O option

Andre muligheder i henhold til Model Code

Typekode: FC-302P11KT5E21H1XGXXXXSXXXXA0BXCXXXXD0

Produktdetaljer

Bruttovægt 22.04 kg
Nettovægt 21.09 kg
Volume 144.67 l
EAN nr. 5702427174559

VLT® AUTOMATIONDRIVE FC 300 SERIES

Produktvisning (kontakt) GLBL Global (standard)
Produktgruppe FC- Frekvensomformer
Serie 302 VLT® AutomationDrive FC 302
Nominel Effekt P11K 11 KW
Faser T Trefaset
Netspænding 5 380 - 500 VAC
Kapslingsklasse E21 IP 21
EMC Filter H1 EMC filter klasse C2/C1 (Std.)
Bremse - Sikker standsning X Uden bremsechopper
Display G Grafisk betjeningspanel (std)
Coating PCB X Standard lakering 3C2
Forsyningsnet option X Uden forsyningsnet option
Kabelindgang og tilpasning A X Udslagsblanketter
Tilpasning B X Ingen tilpasning
Softwareversion SXXX Seneste SW version
Softwaresprog X Standard sprogpakke
Fieldbus option A0 MCA 101 PROFIBUS DP V1
I/O option BX Ingen I/O option
C0 option (MCO) CX Ingen MCO option
C1 option X Ingen C1 option
C option, Software XX Standardstyring
D option (ekst. 24V) D0 MCB 107 24V DC backup
Kapslingsstørrelse B1 B1
Typekode del 1 FC-302P11KT5E21H1XGX
Typekode del 2 XXXSXXXXA0BXCXXXXD0
Produktkatalog NO_VIEW NO VIEW
Effekt 160 % (HO) [kW] 11
Effekt 110 % (NO) [kW] 15
Højde [mm] 494,0
Bredde uden C-optioner [mm] 243,0
Dybde [mm] 261,0
Dybde med option A/B [mm] 261,0
kVA 16.6
Effekttab NO [W] 392
Effekttab NO [W] 392
Effekttab HO [W] 291
Effekttab HO [W] 291
Kontinuerlig strøm (NO) [A] 32
Periodisk strøm (NO) [A] 35.2
Kontinuerlig strøm (NO) [A] 27
Periodisk strøm (NO) [A] 29.7
Kontinuerlig strøm (HO) [A] 24
Periodisk strøm (HO) [A] 38.4
Kontinuerlig strøm (HO) [A] 21
Periodisk strøm (HO) [A] 33.6
Beregnet bruttovægt [kg] 22.04
Beregnet nettovægt [kg] 21.09
Leverandør ERR01 Kan ikke fastslå leverandør
Anbefalet fabrik ERR01 Kan ikke fastslå leverandør
Modelkode01 FC-302P11KT5E21H1XGX
Modelkode02 XXXSXXXXA0BXCXXXXD0
Recommended Plant ERR01

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality